|
|
22400_BRuote dentate frontali in acciaio, modulo 1, dentatura fresata,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503 (C45).Versione:Dentatura fresata, dritta. Angolo di pressione 20°, non trattato.Nota:Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate frontali. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Numero denti | D | D1 | D2 max. | B | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22400-0210150072 | B | 72 | 74 | 72 | 12 | 15 |  | | 22,07 € | | 22400-0210150075 | B | 75 | 77 | 75 | 12 | 15 |  | | 24,18 € | | 22400-0210150076 | B | 76 | 78 | 76 | 12 | 15 |  | | 24,75 € | | 22400-0210150080 | B | 80 | 82 | 80 | 12 | 15 |  | | 24,86 € | | 22400-0210150085 | B | 85 | 87 | 85 | 12 | 15 |  | | 27,26 € | | 22400-0210150090 | B | 90 | 92 | 90 | 12 | 15 |  | | 27,97 € | | 22400-0210150095 | B | 95 | 97 | 95 | 12 | 15 |  | | 30,45 € | | 22400-0210150100 | B | 100 | 102 | 100 | 12 | 15 |  | | 32,98 € | | 22400-0210150110 | B | 110 | 112 | 110 | 12 | 15 |  | | 36,88 € | | 22400-0210150114 | B | 114 | 116 | 114 | 12 | 15 |  | | 39,82 € | | 22400-0210150120 | B | 120 | 122 | 120 | 12 | 15 |  | | 41,22 € | | 22400-0210150127 | B | 127 | 129 | 127 | 12 | 15 |  | | 44,99 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|