norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 1, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°, forma A, con mozzo
22400_A

Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 1, dentatura fresata,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503 (C45).Versione:Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Nota:Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate frontali. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22400_A Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 1, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°, forma A, con mozzo 249 kB

Disegni

Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 1, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°, forma A, con mozzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Numero
denti
DD1D2
max.
D3BLCADAcc.PrezzoOrdinare
22400-0110150012A121412691525 4,34 €
22400-0110150013A131513-101525 4,58 €
22400-0110150014A141614-111525 4,58 €
22400-0110150015A151715-121525 4,99 €
22400-0110150016A161816-131525 4,99 €
22400-0110150017A171917-141525 5,76 €
22400-0110150018A1820188151525 6,53 €
22400-0110150019A1921198151525 6,69 €
22400-0110150020A2022208161525 7,07 €
22400-0110150021A2123218161525 7,45 €
22400-0110150022A2224228161525 7,64 €
22400-0110150023A2325238181525 7,07 €
22400-0110150024A24262410201525 8,58 €
22400-0110150025A25272510201525 7,45 €
22400-0110150026A26282610201525 7,45 €
22400-0110150027A27292710201525 9,51 €
22400-0110150028A28302810201525 9,88 €
22400-0110150029A29312910201525 10,06 €
22400-0110150030A30323010201525 8,69 €
22400-0110150031A31333110251525 9,03 €
22400-0110150032A32343210251525 9,15 €
22400-0110150033A33353310251525 9,95 €
22400-0110150034A34363410251525 10,56 €
22400-0110150035A35373510251525 10,56 €
22400-0110150036A36383610251525 11,01 €
22400-0110150037A37393710251525 11,33 €
22400-0110150038A38403810251525 11,81 €
22400-0110150039A39413910251525 12,11 €
22400-0110150040A40424010251525 11,59 €
22400-0110150041A41434110301525 11,76 €
22400-0110150042A42444210301525 12,14 €
22400-0110150043A43454310301525 13,41 €
22400-0110150044A44464410301525 12,71 €
22400-0110150045A45474510301525 13,13 €
22400-0110150046A46484610301525 13,41 €
22400-0110150047A47494710301525 14,26 €
22400-0110150048A48504810301525 14,96 €
22400-0110150049A49514910301525 15,65 €
22400-0110150050A50525012301525 16,77 €
22400-0110150051A51535112401525 17,46 €
22400-0110150052A52545212401525 17,46 €
22400-0110150053A53555312401525 18,46 €
22400-0110150054A54565412401525 19,44 €
22400-0110150055A55575512401525 19,56 €
22400-0110150056A56585612401525 19,56 €
22400-0110150057A57595712401525 19,86 €
22400-0110150058A58605812401525 20,13 €
22400-0110150059A59615912401525 20,53 €
22400-0110150060A60626012401525 21,24 €
22400-0110150061A61636112501525 22,07 €
22400-0110150062A62646212501525 22,36 €
22400-0110150063A63656312501525 22,64 €
22400-0110150064A64666412501525 24,18 €
22400-0110150065A65676512501525 24,75 €
22400-0110150066A66686612501525 24,86 €
22400-0110150067A67696712501525 24,86 €
22400-0110150068A68706812501525 25,15 €
22400-0110150069A69716912501525 25,45 €
22400-0110150070A70727012501525 26,96 €