|
|
22400_ARuote dentate cilindriche in acciaio, modulo 4, dentatura... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503 (C45).Versione:Dentatura fresata, dritta. Angolo di pressione 20°, non trattato.Nota:Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate frontali. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.Nota disegno:Forma A: con mozzo Forma B: senza mozzo Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | B | D | D1 | D2 max. | D3 | L | Modulo | Numero denti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22400-0140400012 | A | 40 | 56 | 48 | 14 | 35 | 60 | 4 | 12 |  | | 30,62 € | | 22400-0140400013 | A | 40 | 60 | 52 | 14 | 40 | 60 | 4 | 13 |  | | 39,15 € | | 22400-0140400014 | A | 40 | 64 | 56 | 14 | 45 | 60 | 4 | 14 |  | | 42,62 € | | 22400-0140400015 | A | 40 | 68 | 60 | 14 | 45 | 60 | 4 | 15 |  | | 40,96 € | | 22400-0140400016 | A | 40 | 72 | 64 | 16 | 50 | 60 | 4 | 16 |  | | 42,14 € | | 22400-0140400017 | A | 40 | 76 | 68 | 16 | 50 | 60 | 4 | 17 |  | | 49,34 € | | 22400-0140400018 | A | 40 | 80 | 72 | 16 | 50 | 60 | 4 | 18 |  | | 45,68 € | | 22400-0140400019 | A | 40 | 84 | 76 | 16 | 60 | 60 | 4 | 19 |  | | 52,84 € | | 22400-0140400020 | A | 40 | 88 | 80 | 16 | 60 | 60 | 4 | 20 |  | | 48,25 € | | 22400-0140400021 | A | 40 | 92 | 84 | 16 | 70 | 60 | 4 | 21 |  | | 56,20 € | | 22400-0140400022 | A | 40 | 96 | 88 | 16 | 70 | 60 | 4 | 22 |  | | 57,37 € | | 22400-0140400023 | A | 40 | 100 | 92 | 20 | 75 | 60 | 4 | 23 |  | | 59,78 € | | 22400-0140400024 | A | 40 | 104 | 96 | 20 | 75 | 60 | 4 | 24 |  | | 61,20 € | | 22400-0140400025 | A | 40 | 108 | 100 | 20 | 75 | 60 | 4 | 25 |  | | 57,05 € | | 22400-0140400026 | A | 40 | 112 | 104 | 20 | 75 | 60 | 4 | 26 |  | | 65,26 € | | 22400-0140400027 | A | 40 | 116 | 108 | 20 | 75 | 60 | 4 | 27 |  | | 67,69 € | | 22400-0140400028 | A | 40 | 120 | 112 | 20 | 75 | 60 | 4 | 28 |  | | 70,64 € | | 22400-0140400029 | A | 40 | 124 | 116 | 20 | 75 | 60 | 4 | 29 |  | | 74,41 € | | 22400-0140400030 | A | 40 | 128 | 120 | 20 | 75 | 60 | 4 | 30 |  | | 73,06 € | | 22400-0140400031 | A | 40 | 132 | 124 | 20 | 80 | 60 | 4 | 31 |  | | 78,32 € | | 22400-0140400032 | A | 40 | 136 | 128 | 20 | 80 | 60 | 4 | 32 |  | | 79,18 € | | 22400-0140400033 | A | 40 | 140 | 132 | 20 | 80 | 60 | 4 | 33 |  | | 86,32 € | | 22400-0140400034 | A | 40 | 144 | 136 | 20 | 80 | 60 | 4 | 34 |  | | 85,63 € | | 22400-0140400035 | A | 40 | 148 | 140 | 20 | 80 | 60 | 4 | 35 |  | | 84,42 € | | 22400-0140400036 | A | 40 | 152 | 144 | 25 | 80 | 60 | 4 | 36 |  | | 88,40 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|