norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 3 dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma B, senza mozzo
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4305.Versione:Dentatura fresata, dritta. Angolo di pressione 20°, non trattato.Nota:Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate frontali. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.Nota disegno:
Forma A: con mozzo Forma B: senza mozzo
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.