norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 3
dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma A, con mozzo
22400-20_A

Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 3 dentatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4305.Versione:Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Nota:Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate frontali. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.Nota disegno:
Forma A: con mozzo
Forma B: senza mozzo
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22400-20_A Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 3 dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma A, con mozzo 239 kB

Disegni

Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 3
dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma A, con mozzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di stampoModuloNumero
denti
B

DD1D2
max.
D3LCADAcc.PrezzoOrdinare
22400-20-1130300012Acon mozzo312304236122750 52,68 €
22400-20-1130300015Acon mozzo315305145123550 58,88 €
22400-20-1130300020Acon mozzo320306660144550 82,28 €
22400-20-1130300024Acon mozzo324307872165050 98,07 €
22400-20-1130300025Acon mozzo325308175166050 110,72 €
22400-20-1130300030Acon mozzo330309690166050 153,19 €
22400-20-1130300040Acon mozzo34030126120208050 215,80 €