norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 1,5
dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma B, senza mozzo
22400-20_B

Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 1,5 dentatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4305.Versione:Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Nota:Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate frontali. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.Nota disegno:
Forma A: con mozzo
Forma B: senza mozzo
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22400-20_B Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 1,5 dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma B, senza mozzo 189 kB

Disegni

Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 1,5
dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma B, senza mozzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di stampoModuloNumero
denti
B

DD1D2
max.
CADAcc.PrezzoOrdinare
22400-20-1215170080Bsenza mozzo1,5801712312016 135,90 €
22400-20-1215170120Bsenza mozzo1,51201718318016 356,41 €