norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 1,5
dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma A, con mozzo
22400-20_A

Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 1,5 dentatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4305.Versione:Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Nota:Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate frontali. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.Nota disegno:
Forma A: con mozzo
Forma B: senza mozzo
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22400-20_A Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 1,5 dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma A, con mozzo 282 kB

Disegni

Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 1,5
dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma A, con mozzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di stampoModuloNumero
denti
B

DD1D2
max.
D3LCADAcc.PrezzoOrdinare
22400-20-1115170012Acon mozzo1,51217211881430 28,73 €
22400-20-1115170013Acon mozzo1,5131722,519,581530 28,75 €
22400-20-1115170014Acon mozzo1,51417242181730 29,47 €
22400-20-1115170015Acon mozzo1,5151725,522,581830 30,20 €
22400-20-1115170018Acon mozzo1,51817302782030 32,82 €
22400-20-1115170020Acon mozzo1,52017333082530 36,14 €
22400-20-1115170024Acon mozzo1,524173936102530 41,22 €
22400-20-1115170025Acon mozzo1,5251740,537,5102530 42,38 €
22400-20-1115170030Acon mozzo1,530174845123030 48,21 €
22400-20-1115170040Acon mozzo1,540176360124030 58,05 €
22400-20-1115170050Acon mozzo1,550177875145030 73,65 €
22400-20-1115170060Acon mozzo1,560179390166030 87,23 €
22400-20-1115170070Acon mozzo1,57017108105167030 111,44 €