norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base e tavola rotante in lega di alluminio, anodizzata.
Mandrino in acciaio, cementato.
Supporto mandrino radente, privo di manutenzione.
Versione:Gioco radiale dell'asse rotante < 0,015 mm.
Gioco assiale dell'asse rotante < 0,02 mm.
Accuratezza di ripetibilità < 0,05°.
Mandrino autobloccante.
Nota:Lo spostamento è di 360°, senza battuta finale.
La graduazione è pari a 10 lineette.
Rapporto di trasmissione:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-25 = 50:1

La tavola rotante di posizionamento può essere combinata in modo semplice secondo il principio modulare con gli accessori della sua categoria.
Nota disegno:
Tutte le svasature a norma DIN 74-Bm (D6)
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21160 Tavole di posizionamento rotanti 402 kB

Disegni

Tavole di posizionamento rotanti
Tavole di posizionamento rotanti

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D3D4D5D6HH1H2H3LL1L2L3F1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
21160-082623543610M4x64301496561729365005002003 356,09 €
21160-122623806015M6x964017,5126693143605005002005 430,69 €
21160-25514615013040-10,27535181213453801301000100050010 1.216,33 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Angolo di inclinazione
Testa articolata su giunto sferico inclinazione 30° e squadra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83