norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Elemento di rinvio di plastica.
Versione:Superficie non trattata.Nota:I carrelli di guida compatti, brevi a ricircolo di sfere sono progettati con classe di precisione N senza precarico (Z0). Con guarnizione di tenuta su entrambi i lati. Versione a 4 file con profilo ad arco a tutto sesto. Le piste delle guide con profilo sono allineate sotto un angolo di 45° e possono quindi assorbire carichi da tutte le direzioni.
Elevati valori dinamici: v = 5 m/s.

Temperatura di funzionamento in funzionamento continuo max. 80 °C.
Su richiesta:Disponibili classi di precisione e di precarico diverse.Nota disegno:
1) Bordo di arresto rettificato
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21406 Carrello di guida compatto, corto 156 kB
 Nota tecnica per guide profilate 105 kB

Disegni

Carrello di guida compatto, corto

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniMx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Capacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
Foro per
lubrificante
ABB1EE1E2HH1H2L3L4MTCADAcc.PrezzoOrdinare
21406-150048011540282839007250Ø32615349,54,3514244,647,621,6M45,6 56,37 €
21406-2000580120126103103830014700M6x132204211513,5182855828M57 60,84 €
21406-25006301252001751721190022300M6x135234812,54,813,52233762,531,5M68,4 63,76 €
21406-30007601303202702701595029400M6x1402860167132642975,638,6M811,2 69,18 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83