norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Elemento di rinvio di plastica.
Versione:Superficie non trattata.Nota:I carrelli di guida con flangia a ricircolo di sfere sono progettati con classe di precisione N senza precarico (Z0). Con guarnizione di tenuta su entrambi i lati. Versione a 4 file con profilo ad arco a tutto sesto. Le piste delle guide con profilo sono allineate sotto un angolo di 45° e possono quindi assorbire carichi da tutte le direzioni.

Elevati valori dinamici: v = 5 m/s.

Temperatura di funzionamento in funzionamento continuo max. 80 °C.
Su richiesta:Disponibili classi di precisione e di precarico diverse.Nota disegno:
1) Bordo di arresto rettificato
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21402 Carrello di guida con flangia 159 kB
 Nota tecnica per guide profilate 105 kB

Disegni

Carrello di guida con flangia

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

DimensioniMx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Capacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
Foro per
lubrificante
AA1BB1EE1E2HH1H2H3L3L4MCADAcc.PrezzoOrdinare
21402-15106601Standard15705050685012700Ø338301547164,3514244,686640M5 61,81 €
21402-20107801Standard202201801801450025600M6x15340206321,5513,518305977,848,8M6 70,40 €
21402-25108801Standard253603203102140040000M6x15745237023,5513,522367128857M8 73,61 €
21402-30110901Standard306005004902980054900M6x17252289031713264291210972M10 95,05 €
21402-25211001lungo255044484342996056000M6x15745237023,5513,52236712110,179,1M8 81,01 €
21402-30213101lungo307856506503900071900M6x172522890317132642912131,394,3M10 104,37 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83