norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base, slitte e piastre flangia in lega di alluminio.
Guide di scorrimento di acciaio.
Versione:Corpo base anodizzato in colore naturale.
Slitte e piastre flangia anodizzate.
Guide di scorrimento temprate.
Nota:Moduli a portale con binario di guida con cuscinetti a sfera. Azionamento pneumatico mediante un cilindro pneumatico privo di asta del pistone. Elevata capacità di carico grazie al profilato in alluminio rinforzato a sbalzo. I moduli possono essere inseriti in ogni posizione.
Le indicazioni sul carico si applicano al carico dinamico.

Accuratezza di ripetibilità ±0,02 mm.
Range di temperatura: Da +5 °C a +70 °C
(da +5 °C a +60 °C per dimensione 65)
Su richiesta:* Altre lunghezze (sollevamento S max. 5000 mm) e posizioni intermedie.Accessori:Per ammortizzatori, interruttori di prossimità e connettori a spina vedere la tabella.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 20200 Moduli a portale pneumatici con guida lineare 198 kB
 Nota tecnica per moduli a portale pneumatici 111 kB

Disegni

Moduli a portale pneumatici con guida lineare

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioni

ABB1C1C2C3D1D2EE1E2HH1H2H3LCorsa
S
CADAcc.PrezzoOrdinare
20200-1065X0500654265758,12,56,810M55015207069,511,521,5175500  3.100,27 €
20200-1090X05009067901008,12,56,810M66525258584,52535235500  3.442,30 €
20200-1115X0500115971251351058,513M8902030115114,52544,8305500  4.254,09 €
N. ordineDimensioniL1L2L3L4N
(quantità)
PP1P2P3P4S1CADAcc.PrezzoOrdinare
20200-1065X0500651102787,5174M58,5-8,525,840  3.100,27 €
20200-1090X05009015032117,525,54G1/8923303864,5  3.442,30 €
20200-1115X050011522032152,525,56G1/415,519,540,560,562,5  4.254,09 €
N. ordineDimensioniForza del
pistone a
6 bar (N)
Ø cilindroConsumo d'aria per
ogni corsa da 10 mm
a 6 bar (ccm)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
F1
N
F2
N
F3
N
F4
(N)
CADAcc.PrezzoOrdinare
20200-1065X0500651501818155260260460610610610  3.100,27 €
20200-1090X0500902502535310410410560750750750  3.442,30 €
20200-1115X050011564040881570227022701550207020702070  4.254,09 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83