norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpi base e piastre flangia EN AW-5754. Alberi guida in acciaio.Versione:Corpo base anodizzato duro.
Piastre flangiate anodizzate.
Alberi guida temprati.
Nota:Moduli lineari pneumatici privi di manutenzione con tre alberi in acciaio di precisione e boccole di centratura a sfera con estrattore. Azionamento mediante cilindri a doppio effetto. Tutti i filetti per fissaggio sono provvisti di inserti filettati. Gli ammortizzatori e gli interruttori di prossimità disponibili come accessori sono montabili all'interno (nessun angolo sporgente). Riproducibilità al 100% grazie alla struttura a innesto. Sono possibili combinazioni in tutte le dimensioni e varianti di corsa senza piastre di adattamento.
È possibile realizzare un'accuratezza di ripetizione di ±0,01 mm. Le indicazioni di carico si applicano per slitte centrali.
Range di temperatura: Da +5 °C a +80 °CSu richiesta:Disponibile con bussola di serraggio per assicurare la posizione.Accessori:Per ammortizzatori, interruttori di prossimità e connettori a spina vedere la tabella.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 20000 Moduli lineari pneumatici con tre guide tonde 288 kB
 Nota tecnica per moduli lineari pneumatici con tre guide tonde 1,7 MB

Disegni

Moduli lineari pneumatici con tre guide tonde

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioniAA1A2A3BDD1D2D3D4D5EE1E2E3E4E5E6E7Corsa
S
CADAcc.PrezzoOrdinare
20000-3104014015163760844M484,520381056493640  1.547,87 €
20000-3106014015163760844M484,520381056493660  1.558,43 €
20000-3108014015163760844M484,520381056493680  1.581,38 €
20000-3110014015163760844M484,5203810564936100  1.609,57 €
20000-32060255202150821265M5105,5304515565115060  1.771,98 €
20000-32090255202150821265M5105,5304515565115090  1.817,87 €
20000-32120255202150821265M5105,53045155651150120  1.860,25 €
20000-32150255202150821265M5105,53045155651150150  1.900,85 €
20000-331003702526621001686M6116,6405020566147080  2.123,21 €
20000-331203702526621001686M6116,64050205661470120  2.183,23 €
20000-331603702526621001686M6116,64050205661470160  2.246,76 €
20000-332003702526621001686M6116,64050205661470200  2.297,92 €
20000-351205104383993150251210M1018116072308981796120  2.423,26 €
20000-351805104383993150251210M1018116072308981796180  2.550,33 €
20000-352405104383993150251210M1018116072308981796240  2.659,74 €
20000-353005104383993150251210M1018116072308981796300  2.767,37 €
N. ordineDimensioniHH1H2LL1L2L3N
(quantità)
PP1TF1 max.
kN
Forza del
pistone a
6 bar (N)
Ø cilindroConsumo d'aria
per ogni ciclo
a 6 bar (ccm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
20000-3104016564301809612102M59,330,381001611,3  1.547,87 €
20000-31060165643022011612104M59,330,261001617  1.558,43 €
20000-31080165643026013612106M59,330,181001622,6  1.581,38 €
20000-31100165643030015612108M59,330,1251001628,3  1.609,57 €
20000-32060286854025412016212G1/89,95,70,612502556  1.771,98 €
20000-32090286854031415016214G1/89,95,70,352502584  1.817,87 €
20000-32120286854037418016216G1/89,95,70,2425025112  1.860,25 €
20000-32150286854043421016218G1/89,95,70,1625025140  1.900,85 €
20000-3310031071065030014020202G1/89,550,8440732118  2.123,21 €
20000-3312031071065038018020204G1/89,550,5240732178  2.183,23 €
20000-3316031071065046022020206G1/89,550,3240732236  2.246,76 €
20000-3320031071065054026020208G1/89,550,240732295  2.297,92 €
20000-3512051591587642020425232G1/41471,0866040354,6  2.423,26 €
20000-3518051591587654026425234G1/41470,766040531,8  2.550,33 €
20000-3524051591587666032425236G1/41470,4866040709,1  2.659,74 €
20000-3530051591587678038425238G1/41470,3666040886,4  2.767,37 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83