norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Squadre di staffaggio semplici strette in ghisa grigia con fori modulari
01245

Squadre di staffaggio semplici strette in ghisa grigia con fori...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.Nota:Passo 50 ±0,02 mm.
Le squadre di fissaggio sono indicate per il posizionamento verticale e il fissaggio di pezzi e attrezzature. Per posizionare e fissare le squadre di fissaggio sulle piastre modulari 01126 e sulle piastre 01148 si usano le viti calibrate 07533.
Le squadre di fissaggio del sistema M12 sono fissate con viti calibrate 07533-112065.
Le squadre di fissaggio del sistema M16 sono fissate con viti calibrate 07533-116065.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
Nota disegno:
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro per vite calibrata
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 01245 Squadre di staffaggio semplici strette in ghisa grigia con fori modulari 173 kB
 Nota tecnica per fori modulari e distanze modulari M12, M16 92,9 kB

Disegni

Squadre di staffaggio semplici strette in ghisa grigia con fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineLBHD

D1N1=Numero dei
fori modulari
Numero dei
fori di montaggio
NL=N. di fori
in direzione
longitudinale
NB=N. di fori
in direzione
trasversale
CADAcc.PrezzoOrdinare
01245-21218103010018030012M1210624 730,25 €
01245-21223104010023040012M1214836 897,00 €
01245-21228105010028050012M12181048 962,55 €
01245-21618103010018030016M1610624 763,60 €
01245-21623104010023040016M1614836 930,35 €
01245-21628105010028050016M16181048 1.029,25 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83