norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Bussola di serraggio 1.0711.
Vite a testa cilindrica in acciaio.
Versione:Bussola di serraggio brunita.
Vite a testa cilindrica zincata.
Nota:Vite a testa cilindrica DIN 912 fornita in dotazione.
Per 08926-081X12 la boccola di serraggio è grezza.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 08926 Boccole di serraggio DIN 173 parte 1 117 kB

Disegni

Boccole di serraggio DIN 173 parte 1

Selezione/filtro articoli

N. ordineD12Per boccole di
foratura a innesto
(D1)
D10D11L11L12L13E2R3Viti a testa cilindrica
con esagono incassato
a norma DIN 912
CADAcc.PrezzoOrdinare
08926-051X085,1fino a 6,0131034813,29,5M5x16 6,31 €
08926-061X106,1da > 6,0 a 12,01612451019,715M6x20 6,58 €
08926-081X128,1da > 12,0 a 30,020155,551236,230M8x25 6,58 €

Indicazioni su questo articolo

DIN 173 Bussole di serraggio parte 1

Se per il vostro lavoro desiderate utilizzare bussole di foratura a innesto, allora è consigliabile l'acquisto di bussole di serraggio DIN 173. Servono a fissare le boccole di foratura a innesto, garantendo così un lavoro agevolato con gli utensili. Insieme alla bussola di serraggio 1.0711 forniamo anche la vite a testa cilindrica DIN 912 in acciaio, in modo da non doverla acquistare separatamente per la funzionalità della bussola di serraggio. Sono disponibili le dimensioni M5x16, M6x20 e M8x25.

Con la bussola di serraggio potete fissare la boccola di foratura a innesto, per garantire una maggiore sicurezza nell'impiego della macchina. È disponibile nelle tre seguenti versioni: con diametro interno fino a 6 mm, da 6 a 12 mm e da 12 a 30 mm. 

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83