norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione speciale.Versione:Temprato a 780 ±40 HV 10 e rettificato.
Senza solco di attacco.
Nota:Tutte le boccole di foratura a innesto sono state munite di targhetta riportante la misura del foro sulla superficie superiore, ad es. 10. Con diametro D1 superiore a 15 mm, i passi sono di 0,5 mm.
Contrapposto al perno di arresto si usano i perni cilindrici o i perni di serraggio a spirale in combinazione con le viti a testa piana DIN 173 Parte 1.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 08920 Boccole di foratura a innesto DIN 173 312 kB

Disegni

Boccole di foratura a innesto DIN 173

Selezione/filtro articoli

N. ordineD1D2D3D5ML1L2Distanza da centro
foro E1 per viti
a testa piana
RT1T2CADAcc.PrezzoOrdinare
08920-A0250X082,58162,5410101530,020,005 122,50 €
08920-A0260X082,68162,5410101530,020,005 122,50 €
08920-A0270X082,78162,5410101530,020,005 122,50 €
08920-A0280X082,88162,5410101530,020,005 122,50 €
08920-A0290X082,98162,5410101530,020,005 122,50 €
08920-A0300X0838162,5410101530,020,005 122,50 €
08920-A0310X083,18162,5410101530,020,005 122,50 €
08920-A0320X083,28162,5410101530,020,005 122,50 €
08920-A0330X083,38162,5410101530,020,005 122,50 €
08920-A0340X083,48162,5410101530,020,005 122,50 €
08920-A0350X083,58162,5410101530,020,005 122,50 €
08920-A0360X083,68162,5410101530,020,005 122,50 €
08920-A0370X083,78162,5410101530,020,005 122,50 €
08920-A0380X083,88162,5410101530,020,005 122,50 €
08920-A0390X083,98162,5410101530,020,005 122,50 €
08920-A0400X0848162,5410101530,020,005 122,50 €
08920-A0410X104,110192,54121016,530,020,005 126,62 €
08920-A0420X104,210192,54121016,530,020,005 126,62 €
08920-A0430X104,310192,54121016,530,020,005 126,62 €
08920-A0440X104,410192,54121016,530,020,005 126,62 €
08920-A0450X104,510192,54121016,530,020,005 126,62 €
08920-A0460X104,610192,54121016,530,020,005 126,62 €
08920-A0470X104,710192,54121016,530,020,005 126,62 €
08920-A0480X104,810192,54121016,530,020,005 126,62 €
08920-A0490X104,910192,54121016,530,020,005 126,62 €
08920-A0500X10510192,54121016,530,020,005 126,62 €
08920-A0510X105,110192,54121016,530,020,005 126,62 €
08920-A0520X105,210192,54121016,530,020,005 126,62 €
08920-A0530X105,310192,54121016,530,020,005 126,62 €
08920-A0540X105,410192,54121016,530,020,005 126,62 €
08920-A0550X105,510192,54121016,530,020,005 126,62 €
08920-A0560X105,610192,54121016,530,020,005 126,62 €
08920-A0570X105,710192,54121016,530,020,005 126,62 €
08920-A0580X105,810192,54121016,530,020,005 126,62 €
08920-A0600X10610192,54121016,530,020,005 126,62 €
08920-A0610X126,1122234121219,540,020,005 144,86 €
08920-A0620X126,2122234121219,540,020,005 144,86 €
08920-A0630X126,3122234121219,540,020,005 144,86 €
08920-A0640X126,4122234121219,540,020,005 144,86 €
08920-A0650X126,5122234121219,540,020,005 144,86 €
08920-A0660X126,6122234121219,540,020,005 144,86 €
08920-A0670X126,7122234121219,540,020,005 144,86 €
08920-A0680X126,8122234121219,540,020,005 144,86 €
08920-A0690X126,9122234121219,540,020,005 144,86 €
08920-A0700X127122234121219,540,020,005 144,86 €
08920-A0710X127,1122234121219,540,020,005 144,86 €
08920-A0720X127,2122234121219,540,020,005 144,86 €
08920-A0730X127,3122234121219,540,020,005 144,86 €
08920-A0740X127,4122234121219,540,020,005 144,86 €
08920-A0750X127,5122234121219,540,020,005 144,86 €
08920-A0760X127,6122234121219,540,020,005 144,86 €
08920-A0770X127,7122234121219,540,020,005 144,86 €
08920-A0780X127,8122234121219,540,020,005 144,86 €
08920-A0790X127,9122234121219,540,020,005 144,86 €
08920-A0800X128,0122234121219,540,020,005 144,86 €
08920-A0810X158,1152634161221,550,020,005 162,49 €
08920-A0820X158,2152634161221,550,020,005 162,49 €
08920-A0830X158,3152634161221,550,020,005 162,49 €
08920-A0840X158,4152634161221,550,020,005 162,49 €
08920-A0850X158,5152634161221,550,020,005 162,49 €
08920-A0860X158,6152634161221,550,020,005 162,49 €
08920-A0870X158,7152634161221,550,020,005 162,49 €
08920-A0880X158,8152634161221,550,020,005 162,49 €
08920-A0890X158,9152634161221,550,020,005 162,49 €
08920-A0900X159152634161221,550,020,005 162,49 €
08920-A0910X159,1152634161221,550,020,005 162,49 €
08920-A0920X159,2152634161221,550,020,005 162,49 €
08920-A0930X159,3152634161221,550,020,005 162,49 €
08920-A0940X159,4152634161221,550,020,005 162,49 €
08920-A0950X159,5152634161221,550,020,005 162,49 €
08920-A0980X159,8152634161221,550,020,005 162,49 €
08920-A1000X1510152634161221,550,020,005 162,49 €
08920-A1010X1810,1183034161223,550,020,005 178,98 €
08920-A1020X1810,2183034161223,550,020,005 178,98 €
08920-A1030X1810,3183034161223,550,020,005 178,98 €
08920-A1040X1810,4183034161223,550,020,005 178,98 €
08920-A1050X1810,5183034161223,550,020,005 178,98 €
08920-A1060X1810,6183034161223,550,020,005 178,98 €
08920-A1070X1810,7183034161223,550,020,005 178,98 €
08920-A1080X1810,8183034161223,550,020,005 178,98 €
08920-A1090X1810,9183034161223,550,020,005 178,98 €
08920-A1100X1811183034161223,550,020,005 178,98 €
08920-A1110X1811,1183034161223,550,020,005 178,98 €
08920-A1120X1811,2183034161223,550,020,005 178,98 €
08920-A1130X1811,3183034161223,550,020,005 178,98 €
08920-A1140X1811,4183034161223,550,020,005 178,98 €
08920-A1150X1811,5183034161223,550,020,005 178,98 €
08920-A1160X1811,6183034161223,550,020,005 178,98 €
08920-A1170X1811,7183034161223,550,020,005 178,98 €
08920-A1180X1811,8183034161223,550,020,005 178,98 €
08920-A1190X1811,9183034161223,550,020,005 178,98 €
08920-A1200X1812183034161223,550,020,005 178,98 €
08920-A1210X2212,122355520162850,020,005 208,31 €
08920-A1220X2212,222355520162850,020,005 208,31 €
08920-A1230X2212,322355520162850,020,005 208,31 €
08920-A1240X2212,422355520162850,020,005 208,31 €
08920-A1250X2212,522355520162850,020,005 208,31 €
08920-A1260X2212,622355520162850,020,005 208,31 €
08920-A1270X2212,722355520162850,020,005 208,31 €
08920-A1280X2212,822355520162850,020,005 208,31 €
08920-A1290X2212,922355520162850,020,005 208,31 €
08920-A1300X221322355520162850,020,005 208,31 €
08920-A1310X2213,122355520162850,020,005 208,31 €
08920-A1320X2213,222355520162850,020,005 208,31 €
08920-A1330X2213,322355520162850,020,005 208,31 €
08920-A1340X2213,422355520162850,020,005 208,31 €
08920-A1350X2213,522355520162850,020,005 208,31 €
08920-A1360X2213,622355520162850,020,005 208,31 €
08920-A1370X2213,722355520162850,020,005 208,31 €
08920-A1380X2213,822355520162850,020,005 208,31 €
08920-A1390X2213,922355520162850,020,005 208,31 €
08920-A1400X221422355520162850,020,005 208,31 €
08920-A1410X2214,122355520162850,020,005 208,31 €
08920-A1420X2214,222355520162850,020,005 208,31 €
08920-A1430X2214,322355520162850,020,005 208,31 €
08920-A1440X2214,422355520162850,020,005 208,31 €
08920-A1450X2214,522355520162850,020,005 208,31 €
08920-A1460X2214,622355520162850,020,005 208,31 €
08920-A1470X2214,722355520162850,020,005 208,31 €
08920-A1480X2214,822355520162850,020,005 208,31 €
08920-A1490X2214,922355520162850,020,005 208,31 €
08920-A1500X221522355520162850,020,005 208,31 €
08920-A1550X2615,5264055201630,550,020,005 227,04 €
08920-A1600X2616264055201630,550,020,005 227,04 €
08920-A1650X2616,5264055201630,550,020,005 227,04 €
08920-A1700X2617264055201630,550,020,005 227,04 €
08920-A1750X2617,5264055201630,550,020,005 227,04 €
08920-A1800X2618264055201630,550,020,005 227,04 €
08920-A1850X3018,530475520163460,020,005 246,37 €
08920-A1900X301930475520163460,020,005 246,37 €
08920-A1950X3019,530475520163460,020,005 246,37 €
08920-A2000X302030475520163460,020,005 246,37 €
08920-A2050X3020,530475520163460,020,005 246,37 €
08920-A2100X302130475520163460,020,005 246,37 €
08920-A2200X302230475520163460,020,005 246,37 €
08920-A2300X352335556625203860,040,008 272,03 €
08920-A2350X3523,535556625203860,040,008 272,03 €
08920-A2400X352435556625203860,040,008 272,03 €
08920-A2450X3524,535556625203860,040,008 272,03 €
08920-A2500X352535556625203860,040,008 272,03 €
08920-A2600X352635556625203860,040,008 272,03 €
08920-A2650X4226,5426266252041,560,040,008 318,76 €
08920-A2700X4227426266252041,560,040,008 318,76 €
08920-A2800X4228426266252041,560,040,008 318,76 €
08920-A2850X4228,5426266252041,560,040,008 318,76 €
08920-A2900X4229426266252041,560,040,008 318,76 €
08920-A2950X4229,5426266252041,560,040,008 318,76 €
08920-A3000X4230426266252041,560,040,008 318,76 €
08920-A3050X4830,548696630204580,040,008 368,46 €
08920-A3100X483148696630204580,040,008 368,46 €
08920-A3150X4831,548696630204580,040,008 368,46 €
08920-A3200X483248696630204580,040,008 368,46 €
08920-A3250X4832,548696630204580,040,008 368,46 €
08920-A3300X483348696630204580,040,008 368,46 €
08920-A3350X4833,548696630204580,040,008 368,46 €
08920-A3400X483448696630204580,040,008 368,46 €
08920-A3450X4834,548696630204580,040,008 368,46 €
08920-A3500X483548696630204580,040,008 368,46 €
08920-A3550X5535,555776630204980,040,008 450,50 €
08920-A3600X553655776630204980,040,008 450,50 €
08920-A3650X5536,555776630204980,040,008 450,50 €
08920-A3700X553755776630204980,040,008 450,50 €
08920-A3750X5537,555776630204980,040,008 450,50 €
08920-A3800X553855776630204980,040,008 450,50 €
08920-A3850X5538,555776630204980,040,008 450,50 €
08920-A3900X553955776630204980,040,008 450,50 €
08920-A3950X5539,555776630204980,040,008 450,50 €
08920-A4000X554055776630204980,040,008 450,50 €
08920-A4050X5540,555776630204980,040,008 450,50 €
08920-A4100X554155776630204980,040,008 450,50 €
08920-A4150X5541,555776630204980,040,008 450,50 €
08920-A4200X554255776630204980,040,008 450,50 €
08920-A4250X6242,5628587,535205380,040,008 588,59 €
08920-A4300X6243628587,535205380,040,008 588,59 €
08920-A4350X6243,5628587,535205380,040,008 588,59 €
08920-A4400X6244628587,535205380,040,008 588,59 €
08920-A4450X6244,5628587,535205380,040,008 588,59 €
08920-A4500X6245628587,535205380,040,008 588,59 €
08920-A4550X6245,5628587,535205380,040,008 588,59 €
08920-A4600X6246628587,535205380,040,008 588,59 €
08920-A4650X6246,5628587,535205380,040,008 588,59 €
08920-A4700X6247628587,535205380,040,008 588,59 €
08920-A4750X6247,5628587,535205380,040,008 588,59 €
08920-A4800X6248628587,535205380,040,008 588,59 €

Indicazioni su questo articolo

DIN 173 Boccola di foratura a innesto

Le boccole di foratura DIN 173 senza scanalatura di inserimento vengono prevalentemente usate per la realizzazione di fori con dispositivi di foratura, poiché permettono un rapido cambio con diversi diametri di foratura.

Le bussole di foratura DIN 173 di norelem sono realizzate nelle forme A, K e L, in cui la dimensione delle ultime due è di 30. Le boccole di foratura a innesto in acciaio da cementazione temprato sono inoltre temprate e rettificate a 780 ±40 HV 10 e sono disponibili fino ad un diametro di 48 mm. Se si desiderano diverse graduazioni nella larghezza, con un diametro fino a 15 mm sono disponibili graduazioni in altezza di 0,1 mm. Per diametri maggiori le graduazioni sono di 0,5 mm.

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83