norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti (magneti piatti) in NdFeB forma C
09069_C

Magneti (magneti piatti) in NdFeB forma C

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB.
Versione:Alloggiamento zincato.Nota:Sistema schermato. Con il materiale magnetico permanente NdFeB la forza adesiva aumenta di circa il 10-20 % rispetto al SmCo.Range di temperatura: max. 80 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09069_C Magneti (magneti piatti) in NdFeB forma C 135 kB

Disegni

Magneti (magneti piatti) in NdFeB forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD3HH1LForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09069-23C10 ±0,15M34,511,5725 5,54 €
09069-24C13 ±0,15M54,512,5860 5,90 €
09069-25C16 ±0,15M64,512,5895 7,05 €
09069-26C20 ±0,15M661610140 11,02 €
09069-27C25 ±0,15M671710200 17,37 €
09069-28C32 ±0,20M671710350 23,90 €
09069-29C40 ±0,2M882012670 24,23 €
09069-30C47 ±0,2M89,222,213790 36,42 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83