norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti (magneti piatti) in NdFeB forma A
09069_A

Magneti (magneti piatti) in NdFeB forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB.
Versione:Alloggiamento zincato.Nota:Sistema schermato. Con il materiale magnetico permanente NdFeB la forza adesiva aumenta di circa il 10-20 % rispetto al SmCo.Range di temperatura: max. 80 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09069_A Magneti (magneti piatti) in NdFeB forma A 111 kB

Disegni

Magneti (magneti piatti) in NdFeB forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDHForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09069-01A6 ±0,154,55 7,15 €
09069-02A8 ±0,154,513 7,61 €
09069-03A10 ±0,154,525 8,23 €
09069-04A13 ±0,154,560 8,79 €
09069-05A16 ±0,154,595 9,80 €
09069-06A20 ±0,156140 12,25 €
09069-07A25 ±0,157200 20,80 €
09069-08A32 ±0,207350 26,52 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83