|
|
08630Unità di foratura per pezzi cilindrici |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneVersione:A comprende: – 08550 unità di foratura DIN 6348 – 08710 prisma con battuta – 08640 piastra forata indicizzata con 16 diametri di bussole di foratura, vedere tabella. Le dimensioni intermedie possono in parte essere ottenute con boccole di foratura a innesto DIN 173. B comprende: – 08550 unità di foratura DIN 6348 – 08710 prisma con battuta – 08650 piastra di supporto per bussole di foratura con 4 supporti per bussola di dimensione 5-8, Ø 8, Ø 10, Ø 12 e Ø 15. È possibile ottenere dimensioni intermedie con boccole di foratura a innesto DIN 173. Supporto per boccole di foratura di dimensione da 1 a 4, a scelta, vedere la tabella. Tutti i supporti per boccole di foratura possono essere utilizzati per la piastra di supporto di dimensione 0 e 2.Nota:Le unità di foratura per pezzi cilindrici sono particolarmente pratiche per la realizzazione di fori trasversali in pezzi torniti. Come elemento base si utilizza l'unità di foratura DIN 6348 dimensione 0 e 2. Al posto della normale piastra di supporto viene posizionato un blocco a prisma con battuta regolabile con divisione in mm e nonio. Sulle colonne vengono montati i dischi forati indicizzati o le piastre di supporto per bussole di foratura. La struttura è molto semplice e può essere eseguita senza conoscenze specialistiche. Tutti i pezzi possono essere forniti anche singolarmente poiché sono prodotti secondo gli standard di misura. Le versioni A e B sono interscambiabili. Se si utilizzano boccole di foratura a innesto è possibile forare, allargare e alesare in una sola fase di serraggio e tagliare le filettature.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | Forma | Stato | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
08630-10 | 0 | A | in uscita | |  | 1.582,25 € | | 08630-22 | 2 | B | in uscita | |  | 2.304,22 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|