norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Unità di foratura dimensioni 3-5 DIN 6348
08550

Unità di foratura dimensioni 3-5 DIN 6348

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneNota:Per gli accessori vedere 08570 – 08610. Per la tabella delle forze vedere la scheda tecnica per l'unità di foratura DIN 6348.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 08550 Unità di foratura dimensioni 3-5 DIN 6348 252 kB
 Nota tecnica per unità di foratura DIN 6348 99,8 kB

Disegni

Unità di foratura dimensioni 3-5 DIN 6348

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioniDimensioni
costruttive a norma
DIN 6348
A1A2A3A5A6B1B2B3D1

D2D3D4D5D8CADAcc.PrezzoOrdinare
N. ordine

E1E2E3E4E5H1
min.
H1
max.
H2
min.
H2
max.
H3H4H5L2L3S1Corsa
con
210°
CADAcc.PrezzoOrdinare
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83