|
|
07142Base / Piattelli di spinta |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio. Plastica PA 6.Versione:brunito. Plastica colore nero.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | D1 | D2 | D4 | H1 | H2 | L5 | Compatibile con perni filettati | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
07142-06 | A | acciaio | 15 | 4,4 | 8,6 | 7,6 | 2,5 | 3,8 | M6 |  | | 1,09 € | | 07142-08 | A | acciaio | 18 | 5,9 | 12 | 9 | 3,5 | 4,4 | M8 |  | | 1,28 € | | 07142-10 | A | acciaio | 21 | 7,9 | 15 | 11 | 4 | 5 | M10 |  | | 1,32 € | | 07142-12 | A | acciaio | 25 | 7,9 | 18 | 13 | 5 | 6,9 | M12 |  | | 1,78 € | | 07142-206 | A | poliammide | 15 | 4,4 | 8,6 | 7,6 | 2,5 | 3,8 | M6 |  | | 0,45 € | | 07142-208 | B | poliammide | 18 | 5,9 | 12 | 9 | 3,5 | 4,4 | M8 |  | | 0,54 € | | 07142-210 | C | poliammide | 21 | 7,9 | 15 | 11 | 4 | 5 | M10, M12 |  | | 0,60 € | | 07142-212 | C | poliammide | 25 | 7,9 | 18 | 13 | 5 | 6,9 | M10, M12 |  | | 0,78 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|