norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio: cementato. Anello d'arresto in acciaio per molle.
Acciaio inox, non trattato. Anello d'arresto in acciaio inox.
Versione:Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Per il montaggio, inclinare il puntale il più possibile nella direzione di apertura dell‘anello d'arresto. L‘anello è fornito già assemblato.Nota disegno:
Forma S: piattello con anello d'arresto
Forma T: esecuzione bassa, grande superficie di fissaggio con anello d'arresto

1) Superficie d'appoggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07140 Base / Piattelli di spinta DIN 6311 ampliati 176 kB

Disegni

Base / Piattelli di spinta DIN 6311 ampliati

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
acciaio
N. ordine
acciaio inox
FormaD1D2D4H1H2T1per perni filettati
con puntale
DIN 6332
Filtro
07140-0607140-061S124,61072,54M6
07140-0807140-081S166,112945M8
07140-1007140-101S208,1151156M10
07140-1207140-121S258,1181377M12
07140-1607140-161S3212,1221577,5M16
07140-2007140-201S4015,6281698M20
07140-108-T256,112844,5M8
07140-110-T328,1181066M10 / M12
07140-116-T4012,1221277M16
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83