|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Poliestere.Versione:Due strati. Le asole terminali sono completamente rinforzate su entrambi i lati e rastremate a metà larghezza.Nota:I nastri di sollevamento sono a norma DIN EN 1492-1. Essi sono caratterizzati da una cinghia in poliestere altamente resistente. La cinghia è inoltre dotata di una superficie impregnata di poliuretano resistente all'abrasione. La capacità di carico nominale e le strisce che identificano la portata (ogni striscia = 1 tonnellata di portata) sono inserite nel tessuto o stampate nella guaina protettiva. L'etichetta di sicurezza con marchio CE e specifiche tecniche è saldamente cucita alla braca ad anello continuo.
Il colore del nastro di sollevamento corrisponde al codice colore assegnato alla capacità di carico dei mezzi di ancoraggio di tipo tessile.
I nastri di sollevamento sono caratterizzati da una resistenza elevata ai raggi UV e da un basso tasso di assorbimento dell'umidità.
Fattore di sicurezza 7:1 Esempio: Portata 1000kg = Resistenza alla rottura 7000kg.
I nastri di sollevamento sono contraddistinti da un simbolo CE secondo la direttiva macchine europea.
La capacità di carico specificata si riferisce alla trazione rettilinea. In caso di sospensione a U, la capacità di carico è raddoppiata. Range di temperatura: Da -40 °C a +100 °C.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | B | L1 | Portata kg | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
07798-02-0100010 | viola | 30 | 1 m | 1000 |  | | 11,90 € | | 07798-02-0100020 | viola | 30 | 2 m | 1000 |  | | 15,85 € | | 07798-02-0100030 | viola | 30 | 3 m | 1000 |  | | 20,37 € | | 07798-02-0100040 | viola | 30 | 4 m | 1000 |  | | 23,23 € | | 07798-02-0100050 | viola | 30 | 5 m | 1000 |  | | 28,16 € | | 07798-02-0200010 | verde | 60 | 1 m | 2000 |  | | 17,41 € | | 07798-02-0200020 | verde | 60 | 2 m | 2000 |  | | 25,46 € | | 07798-02-0200030 | verde | 60 | 3 m | 2000 |  | | 33,19 € | | 07798-02-0200040 | verde | 60 | 4 m | 2000 |  | | 42,56 € | | 07798-02-0200050 | verde | 60 | 5 m | 2000 |  | | 50,14 € | | 07798-02-0300010 | giallo | 90 | 1 m | 3000 |  | | 24,25 € | | 07798-02-0300020 | giallo | 90 | 2 m | 3000 |  | | 37,34 € | | 07798-02-0300030 | giallo | 90 | 3 m | 3000 |  | | 49,29 € | | 07798-02-0300040 | giallo | 90 | 4 m | 3000 |  | | 63,43 € | | 07798-02-0300050 | giallo | 90 | 5 m | 3000 |  | | 77,59 € | | 07798-02-0400010 | grigio | 120 | 1 m | 4000 |  | | 32,97 € | | 07798-02-0400020 | grigio | 120 | 2 m | 4000 |  | | 53,06 € | | 07798-02-0400030 | grigio | 120 | 3 m | 4000 |  | | 69,35 € | | 07798-02-0400040 | grigio | 120 | 4 m | 4000 |  | | 87,54 € | | 07798-02-0400050 | grigio | 120 | 5 m | 4000 |  | | 105,72 € | | 07798-02-0500010 | rosso | 150 | 1 m | 5000 |  | | 42,25 € | | 07798-02-0500020 | rosso | 150 | 2 m | 5000 |  | | 64,99 € | | 07798-02-0500030 | rosso | 150 | 3 m | 5000 |  | | 90,91 € | | 07798-02-0500040 | rosso | 150 | 4 m | 5000 |  | | 115,23 € | | 07798-02-0500050 | rosso | 150 | 5 m | 5000 |  | | 139,59 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|