norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio da cementazione 1.1141, acciaio inox 1.4301 o acciaio inox 1.4401.

Versione:Fucinato a stampo
Acciaio non trattato.
Acciaio elettrozincato.
Nota:Per sollevamenti e attività di carico con grandi sollecitazioni in settori rilevanti per la sicurezza (costruzione di macchine, mezzi per il sollevamento di carichi, mezzi di ancoraggio).
Il marchio CE è impresso nei golfari maschio.
F2 portata max. inferiore a 45° per ogni golfare maschio.
Su richiesta:Certificato di conformità.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07680 Golfari maschioDIN 580 295 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 690 kB

Disegni

Golfari maschioDIN 580

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Chiave
in acciaio
Superficie
corpo base
D1LD2D3D4EHKMF1 max.
kN
F2 max.
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
07680-08acciaio1.1141grezzoM8132036206368101,40,95 1,25 €
07680-10acciaio1.1141grezzoM101725452584510122,31,7 1,61 €
07680-12acciaio1.1141grezzoM1220,5305430105312143,42,4 2,17 €
07680-16acciaio1.1141grezzoM16273563351262141675 3,22 €
07680-20acciaio1.1141grezzoM203040724014711619128,3 4,34 €
07680-24acciaio1.1141grezzoM2436509050189020241812,7 8,34 €
07680-008acciaio1.1141zincatura galvanicaM8132036206368101,40,95 1,25 €
07680-010acciaio1.1141zincatura galvanicaM101725452584510122,31,7 1,61 €
07680-012acciaio1.1141zincatura galvanicaM1220,5305430105312143,42,4 2,17 €
07680-016acciaio1.1141zincatura galvanicaM16273563351262141675 3,22 €
07680-020acciaio1.1141zincatura galvanicaM203040724014711619128,3 4,34 €
07680-024acciaio1.1141zincatura galvanicaM2436509050189020241812,7 8,34 €
07680-108acciaio inox1.4301-M8132036206368101,40,95 4,15 €
07680-110acciaio inox1.4301-M101725452584510122,31,7 6,65 €
07680-112acciaio inox1.4301-M1220,5305430105312143,42,4 9,67 €
07680-116acciaio inox1.4301-M16273563351262141675 13,77 €
07680-124acciaio inox1.4301-M2436509050189020241812,7 37,80 €
07680-120acciaio inox1.4301-M203040724014711619128,3 21,33 €
07680-208acciaio inox1.4401-M8132036206368101,40,95 5,88 €
07680-210acciaio inox1.4401-M101725452584510122,31,7 8,06 €
07680-212acciaio inox1.4401-M1220,5305430105312143,42,4 13,31 €
07680-216acciaio inox1.4401-M16273563351262141675 21,38 €
07680-220acciaio inox1.4401-M203040724014711619128,3 27,65 €
07680-224acciaio inox1.4401-M2436509050189020241812,7 58,44 €