norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Qualità 10. Con rivestimento in plastica, rosso.Nota:Gli elementi di giunzione vengono inseriti come elementi di accoppiamento in un pendente di catene tra elemento di campanella/catena, catena/catena e gancio di carico/catena.

Gli elementi di giunzione sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Range di temperatura: da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07795 Elementi di giunzione qualità 10 162 kB

Disegni

Elementi di giunzione qualità 10

Selezione/filtro articoli

N. ordineper catena
mm
A

D1LL1SS1Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
07795-10014006141845187,581400 12,36 €
07795-1001900717,820,550,520910,21900 12,96 €
07795-100250081923,56225,51011,52500 14,79 €
07795-10040001023,827,5723012,612,64000 17,49 €
07795-1006700132833,387,33616,7196700 29,01 €
07795-10100001634,339,510240,520,620,610000 44,77 €
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
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83