norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:zincatura galvanica.Nota:Realizzato secondo gli standard internazionali della norma DIN 5299, foma C, il moschettone in acciaio è un componente essenziale dell' ingegneria meccanica. La forma C lo rende versatile e facile da utilizzare. Offre una capacità di carico che soddisfa i requisiti richiesti in ambienti difficili, garantendo un'elevata resistenza e durata nel tempo.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07790-01 Moschettone DIN 5299 in acciaio Forma C 163 kB

Disegni

Moschettone DIN 5299 in acciaio Forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniB

B1DD1D2LPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
07790-01-040C40x44761144050 0,43 €
07790-01-050C50x547815550120 0,51 €
07790-01-060C60x658917660120 0,58 €
07790-01-070C70x7881019770180 0,79 €
07790-01-080C80x88101223880230 1,01 €
07790-01-100C100x101011152910100350 1,63 €
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
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83