norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Perno in acciaio inox 1.4542.
Grillo in acciaio inox 1.4571.
Elemento filettato in acciaio inox 1.4542.
Pulsante in alluminio.
Molla in acciaio inox.

Versione:Perno indurito per precipitazione.
Elemento filettato indurito per precipitazione.
Pulsante anodizzato arancione.
Nota:I perni di sollevamento filettati vengono utilizzati come elemento di sollevamento rapido e semplice con un grillo a omega mobile.
Premendo il pulsante, i segmenti filettati possono essere sbloccati e il perno di sollevamento filettato può essere inserito o estratto dal foro filettato. Quando il pulsante viene rilasciato, i segmenti filettati si bloccano in modo sicuro. Ciò elimina la necessità di avvitare e svitare ripetutamente, come nel caso di una vite ad anello.

Il grillo a omega è orientabile di 180°. La barra di sicurezza nel grillo a omega protegge il pulsante dall'apertura accidentale causato da una trazione in linea diretta.

Per l'utilizzo è necessario un foro filettato calibrato su un materiale con adeguate caratteristiche meccaniche.

Ogni perno di sollevamento filettato è corredato da dettagliate istruzioni per l'uso.

Protetti contro la corrosione e resistenti agli agenti atmosferici.

Certificazione TÜV.

I dati X mini., F1, F2 e F3 sono stati verificati secondo la norma DIN EN 13155 e il carico di prova corrisponde al triplo del carico nominale.
Range di temperatura: max. +250 °C.Montaggio:Montaggio:
1. Premere il pulsante e tenerlo premuto.
2. Inserire il perno di sollevamento filettato.
3. Rilasciare il pulsante (il pulsante deve essere
di nuovo nella posizione iniziale).
4. Serrare manualmente il perno di sollevamento filettato fino
al completo contatto con la superficie di appoggio.
5. È necessario assicurarsi che i
segmenti filettati siano inseriti
nella filettatura di montaggio.

Smontaggio:
1. Svitare il perno di sollevamento
filettato di circa un quarto di giro
in senso antiorario.
2. Premere e tenere premuto il pulsante.
3. Estrarre il perno di sollevamento filettato.
4. Rilasciare il pulsante.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 07785-01_Datasheet_32324_Perno_di_sollevamento_filettato_autobloccante_in_acciaio_inox--it 347 kB

Disegni

Perno di sollevamento filettato autobloccante in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineD1

D2D5L1L2L3L4L5L6L7L8L9L10F1
kN
F2
kN
F3
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
07785-01-08M86,6221,51217,825,73627304987,521,582,10,90,8 250,90 €
07785-01-10M108,3521,5142025,73627304987,521,5103,91,51,5 260,68 €
07785-01-12M1210,0721,5172425,73627304987,521,5126,22,52,3 268,36 €
07785-01-16M1613,821,5172425,73627304987,521,5128,44,54,2 273,31 €
07785-01-20M2017,2530223036,55232,63656114261716,67,75,8 311,93 €
07785-01-24M2420,7362736426050,649,88215236222311,18,6 386,56 €
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
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83