norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:Ogni versione viene sottoposta a un esame della capacità portante con fattore di sicurezza 5. Grazie alla sua struttura piatta e leggera, la staffa di sollevamento è più maneggevole di quelle usuali. La staffa di sollevamento può essere montata con una chiave fissa o una brugola, a seconda delle versioni.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07775 Anello di sollevamento in acciaio con trazione laterale, orientabile a 360 gradi 157 kB

Disegni

Anello di sollevamento in acciaio con trazione laterale, orientabile a 360 gradi

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1BB1DD1HH1H2H3LL1RSSWEsagono incassatoPortata max.
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
07775-0813132544M8211633314765225819-325 126,53 €
07775-1013132544M10212033314765225819-500 126,53 €
07775-1222194451M12352448421110753813326725 129,78 €
07775-1622194451M163532484211107538133281400 149,88 €
07775-2029255767M20484059626145102511644102290 250,49 €