norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica. Staffa in acciaio.Versione:brunito. Staffa temprata.Nota:Ogni versione viene sottoposta a una verifica visiva dopo un esame della capacità portante (con fattore di sicurezza 6).
A ogni staffa di sollevamento è allegata una scheda dati di sicurezza per l'installazione.
Non utilizzare rondelle distanziatrici tra la flangia della boccola e la superficie di appoggio.
Le viti devono essere serrate con il momento torcente indicato e devono essere verificate ed eventualmente riavvitate a intervalli regolari. Dopo il montaggio è necessario verificare se la staffa può essere girata liberamente in tutte le direzioni.
Sollevare con attenzione, evitare sollecitazioni d'urto.
La capacità di carico della staffa non deve essere superata.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07772 Anello di sollevamento in acciaio, orientabile a 180 gradi 159 kB

Disegni

Anello di sollevamento in acciaio, orientabile a 180 gradi

Selezione/filtro articoli

N. ordineD
per vite
DIN 912
D1BB1HL1L2R1SCoppia
di serraggio
Nm
Portata max.
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
07772-08035M8X35 (2x)4565-195125,413810900 36,96 €
07772-10040M10X40 (2x)5781-226428,61610151100 45,92 €
07772-12045M12X45 (2x)64100-297638,11913352250 55,02 €
07772-12065M12X65 (4x)8013031,83510241,32219455400 106,89 €
07772-16065M16X65 (4x)9216031,84812752,425,425,41009000 141,97 €
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
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83