norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:Ogni versione viene sottoposta a una verifica visiva dopo un esame della capacità portante (con fattore di sicurezza 5).
A ogni staffa di sollevamento è allegata una scheda dati di sicurezza per l'installazione.
Non utilizzare rondelle distanziatrici tra la flangia della boccola e la superficie di appoggio.
Le viti devono essere serrate con il momento torcente indicato e devono essere verificate ed eventualmente riavvitate a intervalli regolari. Dopo il montaggio è necessario verificare se la staffa è mobile e girabile liberamente in tutte le direzioni.
Sollevare con attenzione, evitare sollecitazioni d'urto.
La capacità di carico della staffa non deve essere superata.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07752 Anello di sollevamento in acciaio con basculamento laterale, orientabile a 360 gradi 142 kB

Disegni

Anello di sollevamento in acciaio con basculamento laterale, orientabile a 360 gradi

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1BB1DD1HH1H2H3LL1RSSWCoppia
di serraggio
Nm
Portata max.
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
07752-0812,712,725,444,5M815,815,823,81,67,275,452,425,47,964,2325 37,03 €
07752-1012,712,725,444,5M1015,819,823,81,67,275,452,425,47,966500 53,73 €
07752-1219,823,841,350,8M1225,423,840,1211,1120,782,638,112,71020725 72,90 €
07752-1619,823,841,350,8M1625,431,840,1211,1120,782,638,112,710401400 83,34 €
07752-2019,823,841,350,8M2025,439,740,1211,1120,782,638,112,710702290 131,73 €