norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:Ogni versione viene sottoposta a una verifica visiva dopo un esame della capacità portante (con fattore di sicurezza 5).
A ogni anello di carico è allegata una scheda dati di sicurezza per l'installazione.
Non utilizzare rondelle distanziatrici tra la flangia della boccola e la superficie di appoggio.
Le viti devono essere serrate con il momento torcente indicato e devono essere verificate ed eventualmente riavvitate a intervalli regolari. Dopo il montaggio è necessario verificare se l'anello è mobile e girabile liberamente in tutte le direzioni.
Sollevare con attenzione, evitare sollecitazioni d'urto.
La capacità di carico dell'anello a gancio non deve essere superata.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07750 Anelli di sollevamento 162 kB

Disegni

Anelli di sollevamento

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1BHLL1SPortata max.
kg
Coppia
di serraggio
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
07750-08M850,5385116619,53254,21 112,17 €
07750-10M1050,5385120639,55005,88 112,17 €
07750-12M1276608124851672519,61 152,95 €
07750-16M16766081319416140034,32 152,95 €
07750-20M20101,595125,54013325,5229068,65 305,24 €
07750-24M24101,595125,54714725,53050122,6 305,24 €