norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:Ogni versione viene sottoposta a una verifica visiva dopo un esame della capacità portante (fattore di sicurezza 5).
A ogni staffa di sollevamento è allegata una scheda dati di sicurezza per l'installazione.
Non utilizzare rondelle distanziatrici tra la flangia della boccola e la superficie di appoggio.
Le viti devono essere serrate con il momento torcente indicato e devono essere verificate ed eventualmente riavvitate a intervalli regolari. Dopo il montaggio è necessario verificare se la staffa è mobile e girabile liberamente in tutte le direzioni.
Sollevare con attenzione, evitare sollecitazioni d'urto.
La capacità di carico della staffa non deve essere superata.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07730 Anello di sollevamento in acciaio con staffa a U, orientabile a 360 gradi 170 kB

Disegni

Anello di sollevamento in acciaio con staffa a U, orientabile a 360 gradi

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

DD1ABHLRSPortata max.
kg
Coppia
di serraggio
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
07730-08StandardM81946,72267,812,510,99,74009,81 101,14 €
07730-10StandardM101946,72267,817,510,99,745016,7 101,14 €
07730-12StandardM1238,189,4461231922,419105037,3 120,53 €
07730-16StandardM1638,189,4461232922,419190080,4 120,53 €
07730-201StandardM2038,189,4461233422,4192150133 145,65 €
07730-20StandardM2058,7130,6701633235,625,43000133 258,14 €
07730-24StandardM2458,7130,6701633735,625,44200304 258,14 €
07730-30StandardM3081165,190221,74644,531,77000588 619,22 €
07730-36StandardM36106,4217,2115316,76857,244,411000981 847,65 €
07730-42StandardM42106,4217,2115316,76857,244,412500981 1.016,89 €
07730-48StandardM48106,4217,2115316,78857,244,413500981 1.166,87 €
07730-112lungoM1238,189,446170,71922,419105037,3 174,40 €
07730-116lungoM1638,189,446170,72922,419190080,4 174,40 €
07730-1201lungoM2038,189,446170,73422,4192150133 174,40 €
07730-120lungoM2058,7130,6702063235,625,43000133 338,38 €
07730-124lungoM2458,7130,6702063735,625,44200304 338,38 €