norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Anello di regolazione acciaio inox 1.4305.
Perno filettato acciaio inox A2.
Versione:Ghiera e perno filettato non trattati.Nota:Forma A: con perno filettato DIN 553 (con intaglio)
Forma E: con perno filettato DIN EN ISO 4027 (esagono incassato)

Le tolleranze indicate si applicano secondo la norma DIN 705 per ghiere grezze. Le tolleranze ghiere zincati non possono essere garantite. Tuttavia, ciò non influisce sul funzionamento.
Nota disegno:
1) secondo perno filettato da D1 ≥ 75
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07800 Ghiere DIN 705, acciaio inox 201 kB

Disegni (sintesi completa)

Ghiere DIN 705, acciaio inox

Ghiere DIN 705, acciaio inox, forma A, intaglio

Maggiori informazioni

Disegni

Ghiere DIN 705, acciaio inox, forma A, intaglio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1BD2D3
Perno filettato
CADAcc.PrezzoOrdinare
07800-100302A357M2x3 1,40 €
07800-100402A458M2,5x3 1,41 €
07800-100502A5610M3x4 1,41 €
07800-100602A6812M4x5 1,52 €
07800-100702A7812M4x5 1,52 €
07800-100802A8816M4x6 1,87 €
07800-100902A91018M5x8 2,01 €
07800-101002A101020M5x8 2,20 €
07800-101102A111020M5x8 2,20 €
07800-101202A121222M6x8 2,76 €
07800-101402A141225M6x8 3,14 €
07800-101502A151225M6x8 3,14 €
07800-101602A161228M6x8 4,50 €
07800-101802A181432M6x8 5,81 €
07800-102002A201432M6x8 5,81 €
07800-102402A241640M8x12 9,56 €
07800-102502A251640M8x10 9,56 €
07800-102602A261640M8x10 9,56 €
07800-102802A281645M8x12 11,16 €
07800-103002A301645M8x10 11,16 €
07800-103202A321650M8x12 14,06 €
07800-103502A351656M8x12 14,47 €
07800-103602A361656M8x12 17,60 €
07800-103802A381656M8x12 18,60 €
07800-104002A401863M10x16 23,38 €
07800-104202A421863M10x16 23,38 €
07800-104502A451870M10x16 27,65 €
07800-104802A481870M10x16 27,65 €
07800-105002A501880M10x16 34,22 €
07800-105202A521880M10x16 35,24 €
07800-105502A551880M10x16 35,24 €
07800-105602A561880M10x16 35,24 €
07800-105802A582090M10x16 50,22 €
07800-106002A602090M10x16 50,22 €
07800-106302A632090M10x16 50,22 €
07800-106502A6520100M10x20 66,23 €
07800-106802A6820100M10x20 66,23 €
07800-107002A7020100M10x20 66,23 €
07800-107202A7220100M10x20 89,75 €
07800-107502A7522110M12x20 89,75 €
07800-108002A8022110M12x20 89,75 €
07800-108502A8522125M12x25 115,63 €
07800-109002A9022125M12x20 115,63 €
07800-110002A10025140M12x25 137,09 €

Ghiere DIN 705, acciaio inox, forma E, esagono incassato

Maggiori informazioni

Disegni

Ghiere DIN 705, acciaio inox, forma E, esagono incassato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1BD2D3
Perno filettato
CADAcc.PrezzoOrdinare
07800-300302E357M2x3 1,35 €
07800-300402E458M2,5x3 1,36 €
07800-300502E5610M3x4 1,36 €
07800-300602E6812M4x5 1,43 €
07800-300702E7812M4x5 1,43 €
07800-300802E8816M4x6 1,76 €
07800-300902E91018M5x8 1,96 €
07800-301002E101020M5x8 2,08 €
07800-301102E111020M5x8 2,16 €
07800-301202E121222M6x8 2,76 €
07800-301402E141225M6x8 3,14 €
07800-301502E151225M6x8 3,14 €
07800-301602E161228M6x8 4,40 €
07800-301802E181432M6x8 5,46 €
07800-302002E201432M6x8 5,46 €
07800-302402E241640M8x12 9,02 €
07800-302502E251640M8x10 9,02 €
07800-302602E261640M8x10 9,02 €
07800-302802E281645M8x12 10,58 €
07800-303002E301645M8x10 10,58 €
07800-303202E321650M8x12 13,37 €
07800-303502E351656M8x12 14,23 €
07800-303602E361656M8x12 16,00 €
07800-303802E381656M8x12 17,07 €
07800-304002E401863M10x16 22,37 €
07800-304202E421863M10x16 22,37 €
07800-304502E451870M10x16 25,97 €
07800-304802E481870M10x16 25,97 €
07800-305002E501880M10x16 27,76 €
07800-305202E521880M10x16 27,76 €
07800-305502E551880M10x16 27,76 €
07800-305602E561880M10x16 27,76 €
07800-305802E582090M10x16 42,67 €
07800-306002E602090M10x16 42,67 €
07800-306302E632090M10x16 42,67 €
07800-306502E6520100M10x20 56,37 €
07800-306802E6820100M10x20 56,37 €
07800-307002E7020100M10x20 56,37 €
07800-307202E7220100M10x20 75,74 €
07800-307502E7522110M12x20 75,74 €
07800-308002E8022110M12x20 75,74 €
07800-308502E8522125M12x25 98,54 €
07800-309002E9022125M12x20 98,54 €
07800-310002E10025140M12x25 116,52 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83