norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio 1.1191 (CK45). Resistenza alla trazione ≈700 N/mm².Versione:brunito.Nota:Perno di sollevamento filettato VDI 3366.

Di norma, si dovrebbero utilizzare sempre quattro perni contemporaneamente. Per motivi di sicurezza, tenere sempre presente che due di questi perni sostengono l´intero peso dell´utensile. In questo modo, in fase di rotazione dell´utensile, il carico viene distribuito su due perni.
Nota disegno:
1) kg max.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07679 Perno di sollevamento filettato VDI 3366 238 kB

Disegni

Perno di sollevamento filettato VDI 3366

Selezione/filtro articoli

N. ordineD1

D2LL1L2L3SWPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
07679-1616M16582852024320 24,50 €
07679-2020M20683462230500 28,19 €
07679-2525M247838825361000 31,63 €
07679-3232M3095451032411500 38,03 €
07679-4040M36118561240502500 49,32 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83