norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox A2.Versione:Classe di resistenza min. 4.6 zincato.
Classe di resistenza 8.8 grezzo o zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Le aste filettate vengono fornite solo in lunghezze da 1000 mm.
Le aste filettate delle dimensioni M3 e M4 possono presentare leggere incurvature al momento della consegna.

Per ragioni tecniche, la versione con finitura naturale può avere una superficie grigia o nera.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07640 Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1 91,2 kB
 Clssi di resistenza 127 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 690 kB

Disegni

Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
Versione 1Classe di resistenzaDLCADAcc.PrezzoOrdinare
07640-031acciaiozincatofilettatura destrorsa4.6M31000 2,89 €
07640-041acciaiozincatofilettatura destrorsa4.6M41000 3,39 €
07640-051acciaiozincatofilettatura destrorsa4.6M51000 4,16 €
07640-061acciaiozincatofilettatura destrorsa4.6M61000 4,65 €
07640-081acciaiozincatofilettatura destrorsa4.6M81000 5,36 €
07640-101acciaiozincatofilettatura destrorsa4.6M101000 6,43 €
07640-121acciaiozincatofilettatura destrorsa4.6M121000 9,92 €
07640-161acciaiozincatofilettatura destrorsa4.6M161000 13,43 €
07640-201acciaiozincatofilettatura destrorsa4.6M201000 20,44 €
07640-241acciaiozincatofilettatura destrorsa4.6M241000 28,62 €
07640-301acciaiozincatofilettatura destrorsa4.6M301000 32,41 €
07640-361acciaiozincatofilettatura destrorsa4.6M361000 40,60 €
07640-1041acciaiozincatofilettatura sinistrorsa4.6M41000 15,18 €
07640-1051acciaiozincatofilettatura sinistrorsa4.6M51000 11,25 €
07640-1061acciaiozincatofilettatura sinistrorsa4.6M61000 11,53 €
07640-1081acciaiozincatofilettatura sinistrorsa4.6M81000 9,02 €
07640-1101acciaiozincatofilettatura sinistrorsa4.6M101000 6,07 €
07640-1121acciaiozincatofilettatura sinistrorsa4.6M121000 8,87 €
07640-1161acciaiozincatofilettatura sinistrorsa4.6M161000 16,97 €
07640-1201acciaiozincatofilettatura sinistrorsa4.6M201000 28,42 €
07640-1241acciaiozincatofilettatura sinistrorsa4.6M241000 38,21 €
07640-1301acciaiozincatofilettatura sinistrorsa4.6M301000 38,02 €
07640-05acciaiogrezzofilettatura destrorsa8.8M51000 6,90 €
07640-06acciaiogrezzofilettatura destrorsa8.8M61000 7,69 €
07640-08acciaiogrezzofilettatura destrorsa8.8M81000 8,87 €
07640-10acciaiogrezzofilettatura destrorsa8.8M101000 10,64 €
07640-12acciaiogrezzofilettatura destrorsa8.8M121000 16,49 €
07640-14acciaiogrezzofilettatura destrorsa8.8M141000 22,32 €
07640-16acciaiogrezzofilettatura destrorsa8.8M161000 22,32 €
07640-18acciaiogrezzofilettatura destrorsa8.8M181000 34,01 €
07640-20acciaiogrezzofilettatura destrorsa8.8M201000 34,01 €
07640-22acciaiogrezzofilettatura destrorsa8.8M221000 47,62 €
07640-24acciaiogrezzofilettatura destrorsa8.8M241000 47,62 €
07640-043acciaiozincatofilettatura destrorsa8.8M41000 5,62 €
07640-053acciaiozincatofilettatura destrorsa8.8M51000 6,96 €
07640-063acciaiozincatofilettatura destrorsa8.8M61000 7,75 €
07640-083acciaiozincatofilettatura destrorsa8.8M81000 8,95 €
07640-103acciaiozincatofilettatura destrorsa8.8M101000 10,72 €
07640-123acciaiozincatofilettatura destrorsa8.8M121000 16,56 €
07640-143acciaiozincatofilettatura destrorsa8.8M141000 22,39 €
07640-163acciaiozincatofilettatura destrorsa8.8M161000 22,39 €
07640-183acciaiozincatofilettatura destrorsa8.8M181000 34,06 €
07640-203acciaiozincatofilettatura destrorsa8.8M201000 34,06 €
07640-223acciaiozincatofilettatura destrorsa8.8M221000 47,68 €
07640-243acciaiozincatofilettatura destrorsa8.8M241000 47,68 €
07640-303acciaiozincatofilettatura destrorsa8.8M301000 53,97 €
07640-363acciaiozincatofilettatura destrorsa8.8M361000 67,64 €
07640-1063acciaiozincatofilettatura sinistrorsa8.8M61000 4,72 €
07640-1083acciaiozincatofilettatura sinistrorsa8.8M81000 7,95 €
07640-1103acciaiozincatofilettatura sinistrorsa8.8M101000 12,59 €
07640-1123acciaiozincatofilettatura sinistrorsa8.8M121000 16,47 €
07640-1163acciaiozincatofilettatura sinistrorsa8.8M161000 29,10 €
07640-1203acciaiozincatofilettatura sinistrorsa8.8M201000 45,39 €
07640-1243acciaiozincatofilettatura sinistrorsa8.8M241000 65,68 €
07640-1303acciaiozincatofilettatura sinistrorsa8.8M301000 92,54 €
07640-1363acciaiozincatofilettatura sinistrorsa8.8M361000 108,95 €
07640-052acciaio inox A2grezzofilettatura destrorsa70M51000 8,17 €
07640-062acciaio inox A2grezzofilettatura destrorsa70M61000 8,92 €
07640-082acciaio inox A2grezzofilettatura destrorsa70M81000 11,05 €
07640-102acciaio inox A2grezzofilettatura destrorsa70M101000 15,38 €
07640-122acciaio inox A2grezzofilettatura destrorsa70M121000 22,68 €
07640-162acciaio inox A2grezzofilettatura destrorsa70M161000 36,12 €
07640-182acciaio inox A2grezzofilettatura destrorsa70M181000 41,01 €
07640-202acciaio inox A2grezzofilettatura destrorsa70M201000 59,83 €
07640-222acciaio inox A2grezzofilettatura destrorsa70M221000 64,19 €
07640-242acciaio inox A2grezzofilettatura destrorsa70M241000 71,35 €
07640-1042acciaio inox A2grezzofilettatura sinistrorsa70M41000 8,15 €
07640-1052acciaio inox A2grezzofilettatura sinistrorsa70M51000 9,00 €
07640-1062acciaio inox A2grezzofilettatura sinistrorsa70M61000 9,82 €
07640-1082acciaio inox A2grezzofilettatura sinistrorsa70M81000 12,17 €
07640-1102acciaio inox A2grezzofilettatura sinistrorsa70M101000 16,89 €
07640-1122acciaio inox A2grezzofilettatura sinistrorsa70M121000 24,94 €
07640-1162acciaio inox A2grezzofilettatura sinistrorsa70M161000 39,73 €
07640-1202acciaio inox A2grezzofilettatura sinistrorsa70M201000 65,80 €
07640-1242acciaio inox A2grezzofilettatura sinistrorsa70M241000 78,48 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83