norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio da bonifica 1.1191. o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio da bonifica trattato termicamente e brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Per il perno compatibile vedere 04250.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07620 Forcelle con gambo filettato in acciaio o in acciaio inox 201 kB

Disegni

Forcelle con gambo filettato in acciaio o in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
DD1D2BHH1H2LCADAcc.PrezzoOrdinare
07620-05acciaio da bonificaM551261610714,5 21,28 €
07620-06acciaio da bonificaM661671912815 23,17 €
07620-08acciaio da bonificaM8820923151020 26,34 €
07620-10acciaio da bonificaM1010281228181125 28,76 €
07620-12acciaio da bonificaM12123014342113,530 30,85 €
07620-14acciaio da bonificaM1414361637231535 38,56 €
07620-16acciaio da bonificaM1616401742261740 53,88 €
07620-20acciaio da bonificaM2018502252322150 79,87 €
07620-105acciaio inoxM551261610714,5 25,90 €
07620-106acciaio inoxM661671912815 26,38 €
07620-108acciaio inoxM8820923151020 31,02 €
07620-110acciaio inoxM1010281228181125 35,35 €
07620-112acciaio inoxM12123014342113,530 41,07 €
07620-114acciaio inoxM1414361637231535 51,97 €
07620-116acciaio inoxM1616401742261740 96,96 €
07620-120acciaio inoxM2018502252322150 106,78 €
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
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83