|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio. Viti di serraggio in acciaio da bonifica.Versione:brunito. Viti di serraggio ISO 4762, classe di resistenza 12.9.Nota:Due parti filettate collegate tra di loro in modo elastico vengono fissate con le viti. Il dado di bloccaggio viene inserito in modo simmetrico alla rotazione. Non sono presenti cave o intagli che creano squilibri.Nota bene:Il dado di bloccaggio è deformabile in direzione assiale e deve pertanto essere trattato con cura. Le viti di serraggio devono essere impiegate solo quando il dado di bloccaggio è completamente avvitato sulla filettatura del mandrino. Altrimenti il dado potrebbe divenire inutilizzabile a causa di una deformazione plastica non consentita. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H | L | L1 | Coppia di serraggio delle viti Nm | Max. carico di compressione statico assiale N | Max. carico di compressione dinamico assiale N | Momento di inerzia (gcm²) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
07598-024101015 | M10x1 | 24 | 22 | 17 | 3,2 | 2,5 | M3 | 15 | 3 | 6,5 | 2 | 15000 | 12000 | 27 |  | | 41,48 € | | 07598-026121515 | M12x1,5 | 26 | 25 | 19 | 3,2 | 3 | M3 | 15 | 3 | 6,5 | 2 | 18000 | 13000 | 40 |  | | 41,48 € | | 07598-032141516 | M14x1,5 | 32 | 30 | 22,5 | 4,3 | 4 | M4 | 16 | 3 | 7 | 2,9 | 22000 | 17000 | 96 |  | | 43,08 € | | 07598-034161518 | M16x1,5 | 34 | - | 24,5 | 4,3 | 4 | M4 | 18 | 5 | - | 2,9 | 22000 | 17000 | 147 |  | | 28,37 € | | 07598-036181518 | M18x1,5 | 36 | - | 26,5 | 4,3 | 4 | M4 | 18 | 5 | - | 2,9 | 25000 | 19000 | 183 |  | | 29,26 € | | 07598-040201518 | M20x1,5 | 40 | - | 30,5 | 4,3 | 4 | M4 | 18 | 5 | - | 2,9 | 28000 | 18000 | 283 |  | | 29,54 € | | 07598-040221518 | M22x1,5 | 40 | - | 30,5 | 4,3 | 4 | M4 | 18 | 5 | - | 2,9 | 32000 | 23000 | 270 |  | | 29,69 € | | 07598-042241518 | M24x1,5 | 42 | - | 32,5 | 4,3 | 4 | M4 | 18 | 5 | - | 2,9 | 35000 | 25000 | 323 |  | | 31,27 € | | 07598-045261520 | M26x1,5 | 45 | - | 36,5 | 4,3 | 5 | M4 | 20 | 6,5 | - | 2,9 | 49000 | 34000 | 479 |  | | 31,73 € | | 07598-046281520 | M28x1,5 | 46 | - | 38,5 | 4,3 | 5 | M4 | 20 | 6,5 | - | 2,9 | 53000 | 36000 | 504 |  | | 32,48 € | | 07598-048301520 | M30x1,5 | 48 | - | 40,5 | 4,3 | 5 | M4 | 20 | 6,5 | - | 2,9 | 57000 | 38000 | 588 |  | | 33,76 € | | 07598-050321522 | M32x1,5 | 50 | - | 42,5 | 4,3 | 5 | M4 | 22 | 7 | - | 2,9 | 64000 | 44000 | 743 |  | | 35,22 € | | 07598-053351522 | M35x1,5 | 53 | - | 45,5 | 4,3 | 5 | M4 | 22 | 7 | - | 2,9 | 66000 | 47000 | 914 |  | | 36,69 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|