norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio automatico. Anello di fermo: poliammide (max. 100 °C).Versione:Superficie zincata.Nota:L'impiego delle ghiere con fermo elastico offre enormi vantaggi in termini di costo, poiché consente di fare a meno di piastrine di sicurezza e anche care sedi per chiavette.
L'anello di poliammide è resistente alla benzina e all'olio.
Le ghiere con fermo elastico sono utilizzabili più volte. Indipendentemente dalla coppia di serraggio resistono a vibrazioni e oscillazioni di maggiore intensità e possono essere utilizzate anche come dadi di bloccaggio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07595 Ghiere con arresto elastico 172 kB

Disegni

Ghiere con arresto elastico

Selezione/filtro articoli

N. ordineD1

D2D3HH2H1TOCADAcc.PrezzoOrdinare
07595-10M10x118157,60,54,41,53 1,04 €
07595-12M12x1,521189,20,55,71,53 1,07 €
07595-14M14x1,5242110,70,561,54 1,20 €
07595-16M16x1,5282410,70,5624 1,32 €
07595-18M18x1,5282410,70,57,324 1,84 €
07595-20M20x1,532279,60,562,54 1,93 €
07595-22M22x1,5383312,70,572,55 2,32 €
07595-24M24x1,5383310,70,56,22,55 2,29 €
07595-28M28x1,5443811,20,56,935 2,59 €
07595-30M30x1,54438110,56,535 2,47 €
07595-32M32x1,5504411,20,56,635 2,99 €
07595-35M35x1,55044110,5735 2,99 €
07595-38M38x1,5534712,20,56,635 3,34 €
07595-40M40x1,55650120,5736 3,45 €
07595-42M42x1,5625515,20,510,63,56 4,14 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83