norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.
Acciaio inox A2.
Versione:Acciaio inox non trattato.
Acciaio non trattato.
Acciaio zincato.
Nota:Le rosette di sicurezza DIN 5406 servono per fissare i controdadi DIN 981. Per utilizzare le rosette di sicurezza è necessaria una cava per chiavetta sulla filettatura del bullone.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07590-02 Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406 188 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 690 kB

Disegni

Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
BD

D1

D2EFSCompatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
07590-02-0010acciaiogrezzo3102113,538,5107590-01-0010 0,48 €
07590-02-0012acciaiogrezzo3122517310,5107590-01-0012 0,48 €
07590-02-0015acciaiogrezzo4152821413,5107590-01-0015 0,48 €
07590-02-0017acciaiogrezzo4173224415,5107590-01-0017 0,48 €
07590-02-0020acciaiogrezzo4203626418,5107590-01-0020 0,48 €
07590-02-0025acciaiogrezzo52542325231,2507590-01-0025 0,48 €
07590-02-0030acciaiogrezzo5304938527,51,2507590-01-0030 0,48 €
07590-02-0035acciaiogrezzo5355744632,51,2507590-01-0035 0,66 €
07590-02-0040acciaiogrezzo6406250637,51,2507590-01-0040 0,66 €
07590-02-0045acciaiogrezzo6456956642,51,2507590-01-0045 0,78 €
07590-02-0050acciaiogrezzo6507461647,51,2507590-01-0050 1,06 €
07590-02-0055acciaiogrezzo7558167852,51,507590-01-0055 1,18 €
07590-02-0060acciaiogrezzo7608673857,51,507590-01-0060 1,25 €
07590-02-0065acciaiogrezzo7659279862,51,507590-01-0065 1,33 €
07590-02-0070acciaiogrezzo8709885866,51,507590-01-0070 1,45 €
07590-02-0075acciaiogrezzo87510490871,51,507590-01-0075 1,74 €
07590-02-0080acciaiogrezzo880112951076,51,807590-01-0080 2,58 €
07590-02-0085acciaiogrezzo8851191021081,81,807590-01-0085 2,86 €
07590-02-0090acciaiogrezzo10901261081086,51,807590-01-0090 3,28 €
07590-02-0095acciaiogrezzo10951331131091,51,807590-01-0095 3,50 €
07590-02-0100acciaiogrezzo101001421201296,51,807590-01-0100 3,73 €
07590-02-1010acciaiozincato3102113,538,5107590-01-010 0,48 €
07590-02-1012acciaiozincato3122517310,5107590-01-012 0,48 €
07590-02-1015acciaiozincato4152821413,5107590-01-015 0,48 €
07590-02-1017acciaiozincato4173224415,5107590-01-017 0,48 €
07590-02-1020acciaiozincato4203626418,5107590-01-020 0,48 €
07590-02-1025acciaiozincato52542325231,2507590-01-025 0,48 €
07590-02-1030acciaiozincato5304938527,51,2507590-01-030 0,48 €
07590-02-1035acciaiozincato6355744532,51,2507590-01-035 0,66 €
07590-02-1040acciaiozincato6406250637,51,2507590-01-040 0,66 €
07590-02-1045acciaiozincato6456956642,51,2507590-01-045 0,78 €
07590-02-1050acciaiozincato6507461647,51,2507590-01-050 1,06 €
07590-02-1055acciaiozincato7558167852,51,507590-01-055 1,18 €
07590-02-1060acciaiozincato7608673857,51,507590-01-060 1,25 €
07590-02-1065acciaiozincato7659279862,51,507590-01-065 1,33 €
07590-02-1070acciaiozincato8709885866,51,507590-01-070 1,45 €
07590-02-1075acciaiozincato87510490871,51,507590-01-075 1,74 €
07590-02-1080acciaiozincato880112951076,51,807590-01-080 2,58 €
07590-02-1085acciaiozincato8851191021081,81,807590-01-085 2,86 €
07590-02-1090acciaiozincato10901261081086,51,807590-01-090 3,28 €
07590-02-1095acciaiozincato10951331131091,51,807590-01-095 3,50 €
07590-02-1100acciaiozincato101001421201296,51,807590-01-100 3,73 €
07590-02-2010acciaio inox A2grezzo3102113,538,5107590-01-1010 2,16 €
07590-02-2012acciaio inox A2grezzo3122517310,5107590-01-1012 2,16 €
07590-02-2015acciaio inox A2grezzo4152821413,5107590-01-1015 2,16 €
07590-02-2017acciaio inox A2grezzo4173224415,5107590-01-1017 2,16 €
07590-02-2020acciaio inox A2grezzo4203626418,5107590-01-1020 2,47 €
07590-02-2025acciaio inox A2grezzo52542325231,2507590-01-1025 2,96 €
07590-02-2030acciaio inox A2grezzo5304938527,51,2507590-01-1030 3,40 €
07590-02-2035acciaio inox A2grezzo6355744532,51,2507590-01-1035 4,53 €
07590-02-2040acciaio inox A2grezzo6406250637,51,2507590-01-1040 5,47 €
07590-02-2045acciaio inox A2grezzo6456956642,51,2507590-01-1045 6,04 €
07590-02-2050acciaio inox A2grezzo6507461647,51,2507590-01-1050 6,36 €
07590-02-2055acciaio inox A2grezzo7558167852,51,507590-01-1055 8,10 €
07590-02-2060acciaio inox A2grezzo7608673857,51,507590-01-1060 8,38 €
07590-02-2065acciaio inox A2grezzo7659279862,51,507590-01-1065 8,95 €
07590-02-2070acciaio inox A2grezzo8709885866,51,507590-01-1070 9,75 €
07590-02-2075acciaio inox A2grezzo87510490871,51,507590-01-1075 10,74 €
07590-02-2080acciaio inox A2grezzo880112951076,51,807590-01-1080 11,78 €
07590-02-2085acciaio inox A2grezzo8851191021081,81,807590-01-1085 12,16 €
07590-02-2090acciaio inox A2grezzo10901261081086,51,807590-01-1090 12,50 €
07590-02-2095acciaio inox A2grezzo10951331131091,51,807590-01-1095 13,02 €
07590-02-2100acciaio inox A2grezzo101001421201296,51,807590-01-1100 15,15 €