norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Classe di resistenza 8.8, brunito. Diametro del gambo rettificato.Nota:Le viti a spallamento vengono utilizzate quando il collegamento a vite deve sostenere forze trasversali o quando la posizione reciproca dei pezzi deve essere fissata.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07535 Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a DIN 609 151 kB
 Clssi di resistenza 127 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 690 kB

Disegni

Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a DIN 609

Selezione/filtro articoli

N. ordineD1

DEKLLs
min.
Lg
max.
SWCADAcc.PrezzoOrdinare
07535-09X259M814,385,325811,613 1,32 €
07535-09X309M814,385,3301316,613 1,41 €
07535-09X359M814,385,3351821,613 1,64 €
07535-09X409M814,385,3402326,613 1,50 €
07535-09X459M814,385,3452831,613 1,63 €
07535-09X509M814,385,3503336,613 1,60 €
07535-09X609M814,385,3604144,613 2,09 €
07535-11X3011M1017,776,4301013,917 1,47 €
07535-11X3511M1017,776,4351518,917 1,52 €
07535-11X4011M1017,776,4402023,917 1,37 €
07535-11X4511M1017,776,4452528,917 1,18 €
07535-11X5011M1017,776,4503033,917 1,70 €
07535-11X6011M1017,776,4603841,917 1,70 €
07535-11X7011M1017,776,4704851,917 2,39 €
07535-11X8011M1017,776,4805861,917 2,43 €
07535-11X9011M1017,776,4906871,917 3,42 €
07535-11X10011M1017,776,41007881,917 4,81 €
07535-13X3513M1219,857,53511,515,719 1,78 €
07535-13X4013M1219,857,54016,520,719 2,15 €
07535-13X4513M1219,857,54521,525,719 1,96 €
07535-13X5013M1219,857,55026,530,719 2,08 €
07535-13X6013M1219,857,56034,538,719 2,14 €
07535-13X7013M1219,857,57044,548,719 2,96 €
07535-13X8013M1219,857,58054,558,719 3,00 €
07535-13X9013M1219,857,59064,568,719 3,11 €
07535-13X10013M1219,857,510074,578,719 3,15 €
07535-17X4017M1626,17104011,51624 3,63 €
07535-17X4517M1626,17104516,52124 2,53 €
07535-17X5017M1626,17105021,52624 3,28 €
07535-17X6017M1626,17106029,53424 3,44 €
07535-17X7017M1626,17107039,54424 3,34 €
07535-17X8017M1626,17108049,55424 3,78 €
07535-17X9017M1626,17109059,56424 4,59 €
07535-17X10017M1626,171010069,57424 5,14 €
07535-21X5021M2032,9512,55017,522,730 5,16 €
07535-21X6021M2032,9512,56025,530,730 5,15 €
07535-21X7021M2032,9512,57035,540,730 5,50 €
07535-21X8021M2032,9512,58045,550,730 5,88 €
07535-21X9021M2032,9512,59055,560,730 6,27 €
07535-21X10021M2032,9512,510065,570,730 5,87 €
07535-21X12021M2032,9512,512085,590,730 6,97 €
07535-25X6025M2439,3515601924,836 5,85 €
07535-25X7025M2439,3515702934,836 6,61 €
07535-25X8025M2439,3515803944,836 6,90 €
07535-25X9025M2439,3515904954,836 7,18 €
07535-25X10025M2439,35151005964,836 7,61 €
07535-25X12025M2439,35151207984,836 8,11 €