|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.
Acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio brunito. Acciaio inox non trattato.Nota:Le rondelle con foro svasato possono essere usate insieme alle viti a testa svasata DIN EN ISO 2009 o DIN EN ISO 10642 sul lato anteriore delle estremità dell'albero per il fissaggio assiale e il bloccaggio di volantini e manovelle con cava per linguette di aggiustamento.
Le rondelle con foro svasato possono essere utilizzate con i volantini 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 e le manovelle 06500, 06502.
Le pulegge intermedie in acciaio possono essere usate come controparte di magneti.Nota disegno:D3 = per vite a testa svasata ISO 2009 e ISO 10642
1) Vite a testa svasata ISO 2009 e ISO 10642 2) Rondella a foro svasato 3) Volantino 4) Albero DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | D1 | D2 | D3 | H | G | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
07375-00310 | acciaio | 3,2 | 10 | 6 | 2 | M3 |  | | 0,90 € | | 07375-00313 | acciaio | 3,2 | 13 | 6 | 2 | M3 |  | | 0,90 € | | 07375-00416 | acciaio | 4,3 | 16 | 8,4 | 3 | M4 |  | | 0,90 € | | 07375-00420 | acciaio | 4,3 | 20 | 8,4 | 3 | M4 |  | | 0,95 € | | 07375-00520 | acciaio | 5,3 | 20 | 10 | 3,5 | M5 |  | | 1,06 € | | 07375-00522 | acciaio | 5,3 | 22 | 10 | 3,5 | M5 |  | | 1,06 € | | 07375-00525 | acciaio | 5,3 | 25 | 10 | 3,5 | M5 |  | | 1,27 € | | 07375-00528 | acciaio | 5,3 | 28 | 10 | 3,5 | M5 |  | | 1,40 € | | 07375-00630 | acciaio | 6,4 | 30 | 12 | 4 | M6 |  | | 1,74 € | | 07375-00632 | acciaio | 6,4 | 32 | 12 | 4 | M6 |  | | 1,74 € | | 07375-00636 | acciaio | 6,4 | 36 | 12 | 4 | M6 |  | | 2,10 € | | 07375-00640 | acciaio | 6,4 | 40 | 12 | 5 | M6 |  | | 2,61 € | | 07375-00645 | acciaio | 6,4 | 45 | 12 | 6 | M6 |  | | 3,22 € | | 07375-00652 | acciaio | 6,4 | 52 | 12 | 6 | M6 |  | | 4,58 € | | 07375-10310 | acciaio inox | 3,2 | 10 | 6 | 2 | M3 |  | | 1,15 € | | 07375-10313 | acciaio inox | 3,2 | 13 | 6 | 2 | M3 |  | | 1,31 € | | 07375-10416 | acciaio inox | 4,3 | 16 | 8,4 | 3 | M4 |  | | 1,40 € | | 07375-10420 | acciaio inox | 4,3 | 20 | 8,4 | 3 | M4 |  | | 1,63 € | | 07375-10520 | acciaio inox | 5,3 | 20 | 10 | 3,5 | M5 |  | | 1,91 € | | 07375-10522 | acciaio inox | 5,3 | 22 | 10 | 3,5 | M5 |  | | 1,91 € | | 07375-10525 | acciaio inox | 5,3 | 25 | 10 | 3,5 | M5 |  | | 2,09 € | | 07375-10528 | acciaio inox | 5,3 | 28 | 10 | 3,5 | M5 |  | | 2,27 € | | 07375-10630 | acciaio inox | 6,4 | 30 | 12 | 4 | M6 |  | | 2,70 € | | 07375-10632 | acciaio inox | 6,4 | 32 | 12 | 4 | M6 |  | | 2,70 € | | 07375-10636 | acciaio inox | 6,4 | 36 | 12 | 4 | M6 |  | | 2,92 € | | 07375-10640 | acciaio inox | 6,4 | 40 | 12 | 5 | M6 |  | | 3,24 € | | 07375-10645 | acciaio inox | 6,4 | 45 | 12 | 6 | M6 |  | | 4,11 € | | 07375-10652 | acciaio inox | 6,4 | 52 | 12 | 6 | M6 |  | | 4,90 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|