|
|
07337-20Perno con testa ISO 2341 Forma B |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:zincatura galvanica.Nota:Perno con foro per copiglia. Il fissaggio è realizzato mediante copiglie.
ISO 2341 Forma B con foro per copiglia. Diametro del perno con campo di tolleranza h11.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | A | D1 | D3 | D4 | K | W | Z1 | Z2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
07337-20-008165 | 16,5 | 8 | 14 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 1 |  | | 1,35 € | | 07337-20-008215 | 21,5 | 8 | 14 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 1 |  | | 1,45 € | | 07337-20-008265 | 26,5 | 8 | 14 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 1 |  | | 2,07 € | | 07337-20-008315 | 31,5 | 8 | 14 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 1 |  | | 2,37 € | | 07337-20-010205 | 20,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 |  | | 1,69 € | | 07337-20-010255 | 25,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 |  | | 4,12 € | | 07337-20-010305 | 30,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 |  | | 2,46 € | | 07337-20-010405 | 40,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 |  | | 3,02 € | | 07337-20-010455 | 45,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 |  | | 3,09 € | | 07337-20-010555 | 55,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 |  | | 3,15 € | | 07337-20-010655 | 65,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 |  | | 3,55 € | | 07337-20-012245 | 24,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 |  | | 2,88 € | | 07337-20-012295 | 29,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 |  | | 3,02 € | | 07337-20-012345 | 34,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 |  | | 3,28 € | | 07337-20-012395 | 39,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 |  | | 3,34 € | | 07337-20-012445 | 44,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 |  | | 3,48 € | | 07337-20-012545 | 54,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 |  | | 3,74 € | | 07337-20-016340 | 34 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 |  | | 3,06 € | | 07337-20-016390 | 39 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 |  | | 3,30 € | | 07337-20-016440 | 44 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 |  | | 3,59 € | | 07337-20-016490 | 49 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 |  | | 3,59 € | | 07337-20-016540 | 54 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 |  | | 3,84 € | | 07337-20-016590 | 59 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 |  | | 4,34 € | | 07337-20-018580 | 58 | 18 | 28 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1,6 |  | | 6,88 € | | 07337-20-020320 | 32 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 |  | | 6,38 € | | 07337-20-020420 | 42 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 |  | | 6,46 € | | 07337-20-020470 | 47 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 |  | | 6,46 € | | 07337-20-020520 | 52 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 |  | | 6,79 € | | 07337-20-020570 | 57 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 |  | | 7,64 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|