norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Acciaio elettrozincato.Nota:Gli spinotti a scatto vengono utilizzati, tra l'altro, per fissare perni, tubi e aste. Gli spinotti a scatto possono essere montati e smontati manualmente in pochissimo tempo senza l'ausilio di altri strumenti.
L'aspetto degli spinotti a scatto può differire da quello mostrato nel disegno e nell'illustrazione.
La dimensione nominale 21x45 è da preferire per le parti di collegamento di attrezzi montati a tre punti.
Per la dimensione B max., deve essere possibile ribaltare la staffa a molla sopra l'asse o l'albero senza ostacoli.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07337-10 Spinotti a scatto DIN 11023 265 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 690 kB

Disegni

Spinotti a scatto DIN 11023

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensione nominaleDLB
max.
B1
max.
B2
max.
D1
min.
H
max.
CADAcc.PrezzoOrdinare
07337-10-05X325x324,5 +0,3/-0,2323611,572,518 1,20 €
07337-10-06X426x425,5 +0,3/-0,242521493,622 1,24 €
07337-10-08X428x427,5 +0,3/-0,242521593,622 1,31 €
07337-10-10X4510x459,5 +0,3/-0,2455215123,622 1,40 €
07337-10-12X4512x4511 ±0,5455215143,622 1,75 €
07337-10-12X5512x5511 ±0,555601514422 1,82 €
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
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83