norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio per molle o acciaio inox 1.4122.Versione:Acciaio per molle lucido.
Acciaio inox lucido.
Nota:Le rondelle di sicurezza vengono inserite nella cava di un albero. Esse sono a norma DIN 6799 e sono concepite per alberi di dimensioni ridotte.
Dimensioni nominali = diametro della cava D2
Accessori:Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799 07332.
Sicure (fermi di sicurezza) KL in acciaio 07332-05.
Sicure (fermi di sicurezza) SL in acciaio 07332-10.
Nota disegno:
1) non serrato
2) serrato
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07332 Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799 152 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 690 kB

Disegni

Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineMateriale
corpo base
AD1D2D3HMCADAcc.PrezzoOrdinare
07332-0230acciaio per molle1,943-42,36,30,60,64 0,21 €
07332-0320acciaio per molle2,74-53,27,30,60,64 0,21 €
07332-0400acciaio per molle3,345-749,30,70,74 0,21 €
07332-0500acciaio per molle4,116-8511,30,70,74 0,30 €
07332-0600acciaio per molle5,267-9612,30,70,74 0,30 €
07332-0700acciaio per molle5,848-11714,30,90,94 0,36 €
07332-0800acciaio per molle6,529-12816,311,05 0,36 €
07332-0900acciaio per molle7,6310-14918,81,11,15 0,39 €
07332-1000acciaio per molle8,3211-151020,41,21,25 0,43 €
07332-1200acciaio per molle10,4513-181223,41,31,35 0,48 €
07332-0151acciaio inox1,282-2,51,54,250,40,44 0,30 €
07332-0191acciaio inox1,612,5-31,94,80,50,54 0,30 €
07332-0231acciaio inox1,943-42,36,30,60,64 0,30 €
07332-0321acciaio inox2,74-53,27,30,60,64 0,36 €
07332-0401acciaio inox3,345-749,30,70,74 0,40 €
07332-0501acciaio inox4,116-8511,30,70,74 0,45 €
07332-0601acciaio inox5,267-9612,30,70,74 0,49 €
07332-0701acciaio inox5,848-11714,30,90,94 0,56 €
07332-0901acciaio inox7,6310-14918,81,11,15 0,83 €
07332-0801acciaio inox6,529-12816,311,05 0,67 €
07332-1001acciaio inox8,3211-151020,41,21,25 0,85 €
07332-1201acciaio inox10,4513-181223,41,31,35 0,93 €