|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:Acciaio zincato, durezza ≥ 465 HV 1. Acciaio inox, durezza ≥ 520 HV 0,05.Nota:Le rondelle autofrenanti garantiscono la stabilità dei collegamenti a vite sottoposti a carico radiale, oscillazioni e vibrazioni. Un collegamento è garantito anche in caso di precarico debole della vite. Nei collegamenti a vite (dado) sottoposti a carico dinamico che tendono ad allentarsi, la vite (dado) porta con sé la rondella accoppiata, che con le sue superfici oblique urta direttamente contro le superfici oblique della controparte. Pertanto, più un collegamento a vite "tenta" di allentarsi, più l'effetto cuneo della rondella blocca questo tentativo in modo sicuro.
Fornitura a coppie incollate.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | per viti | per viti pollici | D1 | D2 | H | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
07310-030718 | acciaio | M3 | 1/8 | 3,4 | 7 | 1,8 |  | | 0,59 € | | 07310-050918 | acciaio | M5 | 3/16 | 5,4 | 9 | 1,8 |  | | 0,59 € | | 07310-061118 | acciaio | M6 | 1/4 | 6,5 | 10,8 | 1,8 |  | | 0,66 € | | 07310-081426 | acciaio | M8 | 5/16 | 8,7 | 13,5 | 2,5 |  | | 0,68 € | | 07310-101726 | acciaio | M10 | 3/8 | 10,7 | 16,6 | 2,5 |  | | 0,79 € | | 07310-122026 | acciaio | M12 | 1/2 | 13 | 19,5 | 2,5 |  | | 0,97 € | | 07310-162537 | acciaio | M16 | 5/8 | 17 | 25,4 | 3,4 |  | | 1,45 € | | 07310-182937 | acciaio | M18 | 11/16 | 19,5 | 29 | 3,4 |  | | 2,24 € | | 07310-203137 | acciaio | M20 | 3/4 | 21,4 | 30,7 | 3,4 |  | | 2,14 € | | 07310-030722 | acciaio inox A4 | M3 | 1/8 | 3,4 | 7 | 2,2 |  | | 1,43 € | | 07310-050922 | acciaio inox A4 | M5 | 3/16 | 5,4 | 9 | 2,2 |  | | 1,43 € | | 07310-061122 | acciaio inox A4 | M6 | 1/4 | 6,5 | 10,8 | 2,2 |  | | 1,60 € | | 07310-081422 | acciaio inox A4 | M8 | 5/16 | 8,7 | 13,5 | 2,2 |  | | 1,71 € | | 07310-101722 | acciaio inox A4 | M10 | 3/8 | 10,7 | 16,6 | 2,2 |  | | 2,02 € | | 07310-122022 | acciaio inox A4 | M12 | 1/2 | 13 | 19,5 | 2,2 |  | | 3,52 € | | 07310-162532 | acciaio inox A4 | M16 | 5/8 | 17 | 25,4 | 3,2 |  | | 5,37 € | | 07310-182932 | acciaio inox A4 | M18 | 11/16 | 19,5 | 29 | 3,2 |  | | 7,43 € | | 07310-203132 | acciaio inox A4 | M20 | 3/4 | 21,4 | 30,7 | 3,2 |  | | 7,60 € | | 07310-040918 | acciaio | M4 | 5/32 | 4,4 | 9 | 1,8 |  | | 0,59 € | | 07310-061426 | acciaio | M6 | 1/4 | 6,5 | 13,5 | 2,5 |  | | 0,72 € | | 07310-0817261 | acciaio | M8 | 5/16 | 8,7 | 16,6 | 2,5 |  | | 0,89 € | | 07310-1021261 | acciaio | M10 | 3/8 | 10,7 | 21 | 2,5 |  | | 1,05 € | | 07310-1225371 | acciaio | M12 | 1/2 | 13 | 25,4 | 3,4 |  | | 1,60 € | | 07310-1631371 | acciaio | M16 | 5/8 | 17 | 30,7 | 3,4 |  | | 2,31 € | | 07310-040922 | acciaio inox A4 | M4 | 5/32 | 4,4 | 9 | 2,2 |  | | 1,43 € | | 07310-061422 | acciaio inox A4 | M6 | 1/4 | 6,5 | 13,5 | 2,2 |  | | 1,77 € | | 07310-081722 | acciaio inox A4 | M8 | 5/16 | 8,7 | 16,6 | 2,2 |  | | 2,15 € | | 07310-122532 | acciaio inox A4 | M12 | 1/2 | 13 | 25,4 | 3,2 |  | | 6,74 € | | 07310-163132 | acciaio inox A4 | M16 | 5/8 | 17 | 30,7 | 3,2 |  | | 7,43 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|