|
|
07304-02Rondella antisvitamento acciaio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Rondella antisvitamento in acciaio.Versione:Acciaio con rivestimento in zinco lamellare.Nota:Le rondelle antisvitamento sono speciali anelli di sicurezza sviluppati per collegamenti a vite sottoposti a forti sollecitazioni e offrono un elevato grado di sicurezza.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | C | D | D1 | Spessore | per viti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
07304-02-004 | standard | 0,8 | 4,1 | 7,6 | 0,8 | M4 |  | | 0,12 € | | 07304-02-005 | standard | 1 | 5,1 | 9,2 | 1 | M5 |  | | 0,12 € | | 07304-02-006 | standard | 1,3 | 6,1 | 11,8 | 1,3 | M6 |  | | 0,12 € | | 07304-02-008 | standard | 1,6 | 8,1 | 14,8 | 1,6 | M8 |  | | 0,12 € | | 07304-02-010 | standard | 1,8 | 10,2 | 18,1 | 1,8 | M10 |  | | 0,18 € | | 07304-02-012 | standard | 2,1 | 12,2 | 21,1 | 2,1 | M12 |  | | 0,24 € | | 07304-02-014 | standard | 2,4 | 14,6 | 24,1 | 2,4 | M14 |  | | 0,47 € | | 07304-02-016 | standard | 2,8 | 16,2 | 27,4 | 2,8 | M16 |  | | 0,60 € | | 07304-02-018 | standard | 2,8 | 18,2 | 29,4 | 2,8 | M18 |  | | 0,71 € | | 07304-02-020 | standard | 3,2 | 20,2 | 33,6 | 3,2 | M20 |  | | 0,83 € | | 07304-02-104 | per viti a testa cilindrica | 1,2 | 4,1 | 7 | 1,2 | M4 |  | | 0,12 € | | 07304-02-105 | per viti a testa cilindrica | 1,6 | 5,1 | 8,8 | 1,6 | M5 |  | | 0,12 € | | 07304-02-106 | per viti a testa cilindrica | 1,6 | 6,1 | 9,9 | 1,6 | M6 |  | | 0,12 € | | 07304-02-108 | per viti a testa cilindrica | 2 | 8,1 | 12,7 | 2 | M8 |  | | 0,12 € | | 07304-02-110 | per viti a testa cilindrica | 2,5 | 10,2 | 16,1 | 2,5 | M10 |  | | 0,18 € | | 07304-02-112 | per viti a testa cilindrica | 2,5 | 12,2 | 18,3 | 2,5 | M12 |  | | 0,24 € | | 07304-02-116 | per viti a testa cilindrica | 3,5 | 16,2 | 24,6 | 3,5 | M16 |  | | 0,47 € | | 07304-02-120 | per viti a testa cilindrica | 4,5 | 20,2 | 30,6 | 4,5 | M20 |  | | 1,01 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|