norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio per molle.Versione:temprato, grezzo oliato o zincato meccanicamente.Nota:Grazie alla conformazione speciale (forma di molla a tazza), la rondella raggiunge un'elevata elasticità. La forza elastica risultante dalla pressione (appiattimento) della rondella corrisponde al 70 - 90% della forza premente di una vite con classe di resistenza 8.8 - 10.9.

Le rondelle elastiche vengono utilizzate per compensare avvallamenti nei collegamenti a vite e per evitare un allentamento o un cedimento del collegamento da esso risultante. Il serraggio avviene solo ad accoppiamento di forze.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07303 Rondelle elastiche DIN 6796 155 kB
 Clssi di resistenza 127 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 690 kB

Disegni

Rondelle elastiche DIN 6796

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineSuperficie
corpo base
per
viti
D1D2HSCADAcc.PrezzoOrdinare
07303-04temprato, lucido e oliatoM44,391,31 0,15 €
07303-05temprato, lucido e oliatoM55,3111,551,2 0,21 €
07303-06temprato, lucido e oliatoM66,41421,5 0,28 €
07303-08temprato, lucido e oliatoM88,4182,62 0,35 €
07303-10temprato, lucido e oliatoM1010,5233,22,5 0,40 €
07303-12temprato, lucido e oliatoM1213293,953 0,47 €
07303-14temprato, lucido e oliatoM1415354,653,5 1,35 €
07303-16temprato, lucido e oliatoM1617395,254 1,69 €
07303-18temprato, lucido e oliatoM1819425,84,5 2,10 €
07303-20temprato, lucido e oliatoM2021456,45 2,40 €
07303-22temprato, lucido e oliatoM2223497,055,5 2,68 €
07303-24temprato, lucido e oliatoM2425567,756 4,51 €
07303-30temprato, lucido e oliatoM3031709,27 7,73 €
07303-104zincatoM44,391,31 0,16 €
07303-105zincatoM55,3111,551,2 0,22 €
07303-106zincatoM66,41421,5 0,29 €
07303-108zincatoM88,4182,62 0,36 €
07303-110zincatoM1010,5233,22,5 0,43 €
07303-112zincatoM1213293,953 0,49 €
07303-114zincatoM1415354,653,5 1,37 €
07303-116zincatoM1617395,254 1,71 €
07303-118zincatoM1819425,84,5 2,14 €
07303-120zincatoM2021456,45 2,43 €
07303-122zincatoM2223497,055,5 2,75 €
07303-124zincatoM2425567,756 4,58 €
07303-130zincatoM3031709,27 8,33 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83