norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:L'anello di tenuta in termoplastica in Hygienic DESIGN è stato studiato appositamente per l'impiego in combinazione con viti a testa esagonale 07170-11 o dadi esagonali 07280-11, e grazie alla sua particolare forma geometrica e ad una rugosità di superficie di Ra ≤ 0,8 µm puó essere facilmente pulito.
Gli anelli di tenuta sono realizzati da un granulato in plastica conforme alle norme EU10/2011 e FDA.
Materiale:EU10/2011 e termoplastica FDA conforme (POM).Versione:RAL 5002 - blu oltremare (POM).Nota:Anello di tenuta inadatto alla pulizia acida (pH < 4) e agli agenti ossidanti.Range di temperatura: Da -20 °C a +100 °C (POM).Vantaggi:Materiali conformi per gli alimenti.
Geometria ottimizzata per la pulizia.
Su richiesta:Versioni speciali.Attenzione:L'utente deve verificare l'idoneità della chiusura a vite di Hygienic DESIGN al rispettivo caso di impiego. L'anello di tenuta dovrebbe essere ispezionato con regolarità ed event. sostituito se necessario, a seconda delle sollecitazioni e degli influssi esterni (temperatura, detergenti, prodotti).Accessori:Viti a testa esagonale in acciaio inox 07170-11.
Dadi esagonali in acciaio inox con anello di tenuta 07280-11.
Tipo di filettatura:M4 - M16.FornituraAnello di tenuta.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07301 Anelli di tenuta Hygienic DESIGN 153 kB

Disegni

Anelli di tenuta Hygienic DESIGN

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2HG=filettatura / per filettaturCADAcc.PrezzoOrdinare
07301-10461011,252M4 1,08 €
07301-10581213,252M5 1,08 €
07301-10691415,742,5M6 1,08 €
07301-108131819,742,5M8 1,17 €
07301-110172223,742,5M10 1,30 €
07301-112202628,253M12 1,68 €
07301-116293537,253M16 1,68 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83