|
|
07300-01Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Rondelle in acciaio o acciaio inox.Versione:Acciaio grezzo o zincato. Acciaio inox non trattato.Nota:Le rondelle DIN 433 sono prodotte in conformità allo standard DIN 433. Le rondelle servono a distribuire il carico su un'area più ampia e a impedire che la testa della vite o del dado penetri nel materiale.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Superficie corpo base | D1 | D2 | H | per viti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
07300-01-030 | acciaio | grezzo | 3,2 | 6 | 0,5 | M3 |  | | 0,12 € | | 07300-01-040 | acciaio | grezzo | 4,3 | 8 | 0,5 | M4 |  | | 0,12 € | | 07300-01-050 | acciaio | grezzo | 5,3 | 9 | 1 | M5 |  | | 0,12 € | | 07300-01-060 | acciaio | grezzo | 6,4 | 11 | 1,6 | M6 |  | | 0,12 € | | 07300-01-080 | acciaio | grezzo | 8,4 | 15 | 1,6 | M8 |  | | 0,12 € | | 07300-01-100 | acciaio | grezzo | 10,5 | 18 | 1,6 | M10 |  | | 0,12 € | | 07300-01-120 | acciaio | grezzo | 13 | 20 | 2 | M12 |  | | 0,12 € | | 07300-01-140 | acciaio | grezzo | 15 | 24 | 2,5 | M14 |  | | 0,24 € | | 07300-01-160 | acciaio | grezzo | 17 | 28 | 2,5 | M16 |  | | 0,26 € | | 07300-01-180 | acciaio | grezzo | 19 | 30 | 3 | M18 |  | | 0,36 € | | 07300-01-200 | acciaio | grezzo | 21 | 34 | 3 | M20 |  | | 0,41 € | | 07300-01-031 | acciaio | zincato | 3,2 | 6 | 0,5 | M3 |  | | 0,12 € | | 07300-01-041 | acciaio | zincato | 4,3 | 8 | 0,5 | M4 |  | | 0,12 € | | 07300-01-051 | acciaio | zincato | 5,3 | 9 | 1 | M5 |  | | 0,12 € | | 07300-01-061 | acciaio | zincato | 6,4 | 11 | 1,6 | M6 |  | | 0,15 € | | 07300-01-081 | acciaio | zincato | 8,4 | 15 | 1,6 | M8 |  | | 0,18 € | | 07300-01-101 | acciaio | zincato | 10,5 | 18 | 1,6 | M10 |  | | 0,22 € | | 07300-01-121 | acciaio | zincato | 13 | 20 | 2 | M12 |  | | 0,24 € | | 07300-01-141 | acciaio | zincato | 15 | 24 | 2,5 | M14 |  | | 0,26 € | | 07300-01-161 | acciaio | zincato | 17 | 28 | 2,5 | M16 |  | | 0,30 € | | 07300-01-181 | acciaio | zincato | 19 | 30 | 3 | M18 |  | | 0,36 € | | 07300-01-201 | acciaio | zincato | 21 | 34 | 3 | M20 |  | | 0,39 € | | 07300-01-1030 | acciaio inox A2 | grezzo | 3,2 | 6 | 0,5 | M3 |  | | 0,12 € | | 07300-01-1040 | acciaio inox A2 | grezzo | 4,3 | 8 | 0,5 | M4 |  | | 0,12 € | | 07300-01-1050 | acciaio inox A2 | grezzo | 5,3 | 9 | 1 | M5 |  | | 0,12 € | | 07300-01-1060 | acciaio inox A2 | grezzo | 6,4 | 11 | 1,6 | M6 |  | | 0,12 € | | 07300-01-1080 | acciaio inox A2 | grezzo | 8,4 | 15 | 1,6 | M8 |  | | 0,22 € | | 07300-01-1100 | acciaio inox A2 | grezzo | 10,5 | 18 | 1,6 | M10 |  | | 0,24 € | | 07300-01-1120 | acciaio inox A2 | grezzo | 13 | 20 | 2 | M12 |  | | 0,26 € | | 07300-01-1140 | acciaio inox A2 | grezzo | 15 | 24 | 2,5 | M14 |  | | 0,41 € | | 07300-01-1160 | acciaio inox A2 | grezzo | 17 | 28 | 2,5 | M16 |  | | 0,60 € | | 07300-01-6030 | acciaio inox A4 | grezzo | 3,2 | 6 | 0,5 | M3 |  | | 0,12 € | | 07300-01-6040 | acciaio inox A4 | grezzo | 4,3 | 8 | 0,5 | M4 |  | | 0,12 € | | 07300-01-6050 | acciaio inox A4 | grezzo | 5,3 | 9 | 1 | M5 |  | | 0,12 € | | 07300-01-6060 | acciaio inox A4 | grezzo | 6,4 | 11 | 1,6 | M6 |  | | 0,24 € | | 07300-01-6080 | acciaio inox A4 | grezzo | 8,4 | 15 | 1,6 | M8 |  | | 0,30 € | | 07300-01-6100 | acciaio inox A4 | grezzo | 10,5 | 18 | 1,6 | M10 |  | | 0,41 € | | 07300-01-6120 | acciaio inox A4 | grezzo | 13 | 20 | 2 | M12 |  | | 0,47 € | | 07300-01-6160 | acciaio inox A4 | grezzo | 17 | 28 | 2,5 | M16 |  | | 0,83 € | | 07300-01-6180 | acciaio inox A4 | grezzo | 19 | 30 | 3 | M18 |  | | 1,25 € | | 07300-01-6200 | acciaio inox A4 | grezzo | 21 | 34 | 3 | M20 |  | | 1,31 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|