norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:L'innovativo sistema di guarnizione a vite Hygienic DESIGN è stato sviluppato appositamente per l'uso in aree in cui vengono lavorati gli alimenti. È stata attribuita molto importanza alla geometria ottimizzata per la pulizia e alla rugosità superficiale di ≤ 0,8 µm. L'intero pacchetto è completato dall'inserto del prodotto rapido e semplice attraverso un anello di tenuta già montato.Materiale:

Dadi esagonali: acciaio inox 1.4404.
Anello di tenuta: EU10/2011 e termoplastica FDA conforme (POM).

Versione:Dadi esagonali: acciaio inox lucidato o non lucidato.
Anello di tenuta: RAL5002 - blu oltremare (POM).
Nota:La superficie di contatto dell'anello di tenuta deve essere idealmente piatta e perpendicolare al foro della vite e avere una rugosità superficiale di Ra ≤ 0,8 µm.
Anello di tenuta inadatto alla pulizia acida (pH < 4) e agli agenti ossidanti.
Range di temperatura: Da -20 °C a +100 °C (POM).Vantaggi:Anello di tenuta premontato, intercambiabile
Materiali conformi per gli alimenti.
Geometria ottimizzata per la pulizia.
Su richiesta:Versioni speciali.Attenzione:L'utente deve verificare l'idoneità della chiusura a vite di Hygienic DESIGN al rispettivo caso di impiego. L'anello di tenuta dovrebbe essere ispezionato con regolarità ed event. sostituito se necessario, a seconda delle sollecitazioni e degli influssi esterni (temperatura, detergenti, prodotti).Accessori:Anelli di tenuta 07301.
Viti a testa esagonale acciaio inox con anello di tenuta 07170-11.
Tipo di filettatura:M4 - M16.FornituraDado esagonale con anello di tenutaNota disegno:
1) Dadi esagonali
2) Anello di tenuta
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07280-11 Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta 181 kB

Disegni

Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta

Selezione/filtro articoli

N. ordineSuperficie
corpo base
D

D1D2HKL1RSWTCADAcc.PrezzoOrdinare
07280-11-1104lucidatoM41011,25211,15,9374,8 4,32 €
07280-11-1105lucidatoM51213,25213,17,4386 4,88 €
07280-11-1106lucidatoM61415,742,515,19,13107,2 5,13 €
07280-11-1108lucidatoM81819,742,518,111,73139,6 7,10 €
07280-11-1110lucidatoM102223,742,522,11541612 8,45 €
07280-11-1112lucidatoM122628,25325,116,151814,4 15,86 €
07280-11-1116lucidatoM163537,25332,121,862419,2 24,56 €
07280-11-2104non lucidatoM41011,25211,15,9374,8 3,69 €
07280-11-2105non lucidatoM51213,25213,17,4386 4,16 €
07280-11-2106non lucidatoM61415,742,515,19,13107,2 4,35 €
07280-11-2108non lucidatoM81819,742,518,111,73139,6 6,04 €
07280-11-2110non lucidatoM102223,742,522,11541612 7,18 €
07280-11-2112non lucidatoM122628,25325,116,151814,4 13,50 €
07280-11-2116non lucidatoM163537,25332,121,862419,2 20,88 €