norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.Versione:Acciaio classe di resistenza 6, non trattato o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70 non trattato.
Nota:I dadi ciechi si utilizzano principalmente in collegamenti a vite decorativi. Il dado cieco chiude e protegge l'estremità aperta della filettatura. Vengono impiegati anche per proteggere bordi taglienti di macchine, impianti, attrezzature da fitness e in qualunque situazione si possano subire danni provocati dall´estremitá della filettatura aperta.Dati tecnici:A partire da D = M10 i dadi ciechi posseggono uno scarico per filetto a norma DIN 76-1 forma D.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07280-02 Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox 172 kB
 Clssi di resistenza 127 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 690 kB

Disegni

Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
Superficie
corpo base
DT
min.
HSWERWXGCADAcc.PrezzoOrdinare
07280-02-104acciaiogrezzoM44,165,577,66811,05- 0,39 €
07280-02-105acciaiogrezzoM54,96788,791011,2- 0,40 €
07280-02-106acciaiogrezzoM66,7191011,05121,51,5- 0,43 €
07280-02-108acciaiogrezzoM89,21121314,381521,87- 0,64 €
07280-02-110acciaiogrezzoM1010,65141718,9202-2,25 1,18 €
07280-02-112acciaiogrezzoM1213,15161921,1252-6,4 2,04 €
07280-02-116acciaiogrezzoM1616,65202426,76302-7,3 4,17 €
07280-02-120acciaiogrezzoM2020,58253032,95352,5-9,3 9,58 €
07280-02-124acciaiogrezzoM2423,58303639,6403-10,7 17,81 €
07280-02-130acciaiogrezzoM3027,58344650,9603-12,7 24,17 €
07280-02-204acciaiozincatoM44,165,577,66811,05- 0,44 €
07280-02-205acciaiozincatoM54,96788,791011,2- 0,45 €
07280-02-206acciaiozincatoM66,7191011,05121,51,5- 0,46 €
07280-02-208acciaiozincatoM89,21121314,381521,87- 0,71 €
07280-02-210acciaiozincatoM1010,65141718,9202-2,25 1,32 €
07280-02-212acciaiozincatoM1213,15161921,1252-6,4 2,24 €
07280-02-216acciaiozincatoM1616,65202426,76302-7,3 4,60 €
07280-02-220acciaiozincatoM2020,58253032,95352,5-9,3 10,55 €
07280-02-224acciaiozincatoM2423,58303639,6403-10,7 19,60 €
07280-02-230acciaiozincatoM3027,58344650,9603-12,7 26,59 €
07280-02-304acciaio inox A2grezzoM44,165,577,66811,05- 0,44 €
07280-02-305acciaio inox A2grezzoM54,96788,791011,2- 0,45 €
07280-02-306acciaio inox A2grezzoM66,7191011,05121,51,5- 0,46 €
07280-02-308acciaio inox A2grezzoM89,21121314,381521,87- 0,71 €
07280-02-310acciaio inox A2grezzoM1010,65141718,9202-2,25 1,32 €
07280-02-312acciaio inox A2grezzoM1213,15161921,1252-6,4 2,24 €
07280-02-316acciaio inox A2grezzoM1616,65202426,76302-7,3 4,60 €
07280-02-320acciaio inox A2grezzoM2020,58253032,95352,5-9,3 10,55 €
07280-02-324acciaio inox A2grezzoM2423,58303639,6403-10,7 19,60 €
07280-02-330acciaio inox A2grezzoM3027,58344650,9603-12,7 45,20 €
07280-02-404acciaio inox A4grezzoM44,165,577,66811,05- 0,51 €
07280-02-405acciaio inox A4grezzoM54,96788,791011,2- 0,55 €
07280-02-406acciaio inox A4grezzoM66,7191011,05121,51,5- 0,56 €
07280-02-408acciaio inox A4grezzoM89,21121314,381521,87- 0,84 €
07280-02-410acciaio inox A4grezzoM1010,65141718,9202-2,25 1,56 €
07280-02-412acciaio inox A4grezzoM1213,15161921,1252-6,4 2,70 €
07280-02-416acciaio inox A4grezzoM1616,65202426,76302-7,3 5,53 €
07280-02-420acciaio inox A4grezzoM2020,58253032,95352,5-9,3 12,66 €